(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラフック【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
736円
税込単価
810円

【特長】・プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。【用途】・進入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ2:
    プラチェーン用オプション
  • 色:
    イエロー
  • 色詳細:
    イエロー
  • JANコード:
    4989999325171
  • トラスココード:
    488-7611
  • 横(mm):
    100
  • 縦(mm):
    30
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    ナイロン
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1袋(2個)

Loading...

図面

TCRY/TCRW

コーンリング 図面
コーンリング 図面2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCFY

1袋(2個)

1パック

2個入り

736( 810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
【用途】
・進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラフックの型番TCFYのページです。
型番TCFYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラフック

プラフック

    プラカラビナ

    プラカラビナ

      プラチェーンジョイント

      プラチェーンジョイント

        プラフックS型

        プラフックS型

          プラチェーン(コーンリング付)

          プラチェーン(コーンリング付)

            ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

            ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 

              ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

              ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

                コーンリング

                コーンリング

                  TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

                  TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

                    コーンロープ 872-44・872-45

                    コーンロープ 872-44・872-45

                      カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

                      カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

                        カラープラポール ピラー(柱)

                        カラープラポール ピラー(柱)

                          チェーンスタンド用ポリ台

                          チェーンスタンド用ポリ台

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミツギロン工業 ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット カーボーイ カーボーイ ミツギロン工業
                            通常価格 736円 412円 210円 216円 986円 1,781円 1,326円 137円 578円 1,629円 1,994円 1,038円 597円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ2 プラチェーン用オプション - - - - プラチェーンスタンド - プラチェーン用オプション - - - プラチェーンスタンド -
                            イエロー - - - - その他 ホワイト - イエロー - - - ブラック
                            色詳細 イエロー - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999325171 - - - - - - - 4989999494723 - - - -
                            トラスココード 488-7611 - - - - - - - 836-8020 - - - -

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました