(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアライン用ターポリンテープ3.3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCC-BR-TD
バリアライン用ターポリンテープ3.3M バリアラインヨウターポリンテープ

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
811円
税込単価
892円

バリアライン用ターポリン素材の非粘着性のテープです。長さ(mm):3質量(g)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ2:
    その他
  • 長さ(mm):
    3
  • 質量(g):
    86
  • 材質1:
    ターポリン生地
  • 仕様:
    非粘着
  • シート幅(mm):
    60
  • シート厚み(mm):
    0.37

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCC-BR-TD 解除

Loading...

 
カタログを表示

TCC-BR-TD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCC-BR-TD

レッド
-
4989999473919
819-1736

4個

811( 892円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バリアライン用ターポリン素材の非粘着性のテープです。
長さ(mm):3
質量(g):86
シート幅(mm):60
シート厚み(mm):0.37

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアライン用ターポリンテープ3.3Mの型番TCC-BR-TDのページです。
型番TCC-BR-TDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリアライン用ターポリンテープ3.3M

バリアライン用ターポリンテープ3.3M

    反射チェーン(プラチェーン)

    反射チェーン(プラチェーン)

      TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

      TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

        パーテーション用ロープ PRシリーズ

        パーテーション用ロープ PRシリーズ

          チェインアロー

          チェインアロー

            80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

            80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

              バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付

              バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付

                φ48.6mm チェーンフック

                φ48.6mm チェーンフック

                  メーカー トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 アズワン 日本緑十字社 エスコ トラスコ中山 エスコ
                  通常価格 811円 2,806円 536円 16,390円 1,388円 445円 2,936円 1,927円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   19日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ2 その他 - - その他 - プラチェーン用オプション - プラチェーン用オプション
                  長さ(mm) 3 - - - - - - -
                  質量(g) 86 - 28.000 - - - - -
                  材質1 ターポリン生地 - ポリエチレン(PE) - - - - -
                  仕様 非粘着 - - - - - - -

                  バリアライン用ターポリンテープ3.3Mのレビュー

                  評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                  評価 1.0満足度:1.02018/09/07
                  床にラインとして貼る予定で購入しましたが、仕様がニーズと違ってました。
                  もっと画像と商品説明の詳細がほしいです。

                  もっと読む 閉じる

                  ミスミからのコメント

                  この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。カタログの商品情報につきましては、メーカーにも問合せをしまして補完させて頂きます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TCC-BR-TE
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色詳細 JANコード トラスココード

                  920円

                  ( 1,012円 )
                  4個 あり

                  1日目

                  ブルー4989999473926819-1737

                  プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました