(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,111円
税込単価
4,522円

【特長】・発泡樹脂製のため安全です。・設置がワンタッチで簡単です。【用途】・ガ...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    325
  • サイズ(長手)(mm):
    500
  • 粘着・テープ:
    有り

(i)ご注意

  • 高温多湿での保管は避けてください。B種C種用ガードレールに取り付け可能です。(A種には取り付けできません。)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3212010

2個

4,111( 4,522円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡樹脂製のため安全です。
・設置がワンタッチで簡単です。
【用途】
・ガードレールに取り付けて視線誘導に。
【商品仕様】
・色:黄/赤
・縦(mm):325
・横(mm):500
・厚さ(mm):60
・取付方法:貼付タイプ(両面テープ付)
・JANコード:4589516461100
・トラスココード:818-5548
・質量:360g
【材質/仕上】
・本体:発泡ポリプロピレン
・表示面:日本リフレクト社製蛍光イエロー反射シート

(i)ご注意

  • 高温多湿での保管は避けてください。B種C種用ガードレールに取り付け可能です。(A種には取り付けできません。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板の型番3212010のページです。
型番3212010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板

仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板

    安全反射トラシート

    安全反射トラシート

      蓄光シート

      蓄光シート

        蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

        蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

          安全反射シート

          安全反射シート

            蛍光シート 140×70mm・240×145mm

            蛍光シート 140×70mm・240×145mm

              高輝度蛍光反射シート

              高輝度蛍光反射シート

                防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

                防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド

                  メーカー 仙台銘板 和気産業 マイスト マイスト 和気産業 マイスト マイスト nitoms
                  通常価格 4,111円 1,190円 747円 438円 1,121円 340円 420円 264円
                  通常出荷日 1日目   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   5日目   1日目  
                  使用形体 貼る 貼る 貼る 吊るす 貼る 貼る 貼る 貼る
                  形状 横型 縦型 縦型 - 縦型 縦型 縦型 横型
                  サイズ(短手)(mm) 325 100 66 - 100 70 - 20
                  サイズ(長手)(mm) 500 150 137 - 150 140 - 1000
                  粘着・テープ 有り 有り 有り 無し 有り 有り 有り 有り

                  仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました