(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッティングシート (シートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:111A4
カッティングシート (シートタイプ) カッティングシート (シートタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
454円
税込単価
499円

【特長】・A4サイズの装飾用シートです・簡単に切って貼ることができるオールマイ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    無地
  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    関連商品
  • サイズ(短手)(mm):
    225
  • サイズ(長手)(mm):
    310
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 商品タイプ:
    その他
  • 質量(g):
    27
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 光沢:
    半光沢
  • 素材:
    塩化ビニール樹脂
  • 粘着剤:
    アクリル系

(i)ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。

Loading...

 
カタログを表示

111A4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111A4

ピンク
4949381011464
793-8250
-

1個

454( 499円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの装飾用シートです
・簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです
・社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます
【用途】
・屋内または短期屋外用に

(i)ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングシート (シートタイプ)の型番111A4のページです。
型番111A4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッティングシート (シートタイプ)

カッティングシート (シートタイプ)

    カッティングシート 450mm×12M

    カッティングシート 450mm×12M

      蛍光反射シート 140×70mm・240×145mm

      蛍光反射シート 140×70mm・240×145mm

        メーカー 中川ケミカル 中川ケミカル マイスト
        通常価格 452円 7,716円 401円
        通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~  
        用途 無地 - -
        使用形体 貼る 貼る 貼る
        形状 関連商品 横型 縦型
        サイズ(短手)(mm) 225 450 -
        サイズ(長手)(mm) 310 12000 -

        カッティングシート (シートタイプ)のレビュー

        評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
        装飾用の一部として使用
        評価 5.0満足度:5.02022/06/22
        装飾用の一部として使用しました。カットできるので、とてもありがたいです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        掲示板の装飾
        評価 3.0満足度:3.02022/01/28
        社内掲示板の装飾に使いました。
        カットしやすく加工性は良かったと思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        画像の背景
        評価 5.0満足度:5.02021/07/30
        画像検査の絵つくりの背景用として購入。
        サイズが大きすぎず保管もしやすいので選定しました。
        接着力もあり、使いやすかったです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        キャップマグネットの傷防止に
        評価 5.0満足度:5.02021/03/31
        キャップマグネットのマグネット面に、相手を傷つけないための保護シールとして使いました。
        適度な厚みと柔軟性の塩ビシートで、目的に合致しました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        設備の重量、固定資産番号の表示に使用
        評価 5.0満足度:5.02020/07/15
        値段も手ごろで色も豊富。少量使いにちょうどいいサイズ。おすすめです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        136A4
        300A4
        411A4
        425A4
        524A4
        711A4
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?JANコード トラスココード

        454円

        ( 499円 )
        1個 あり

        1日目

        -ファイア4949381011716793-8314

        454円

        ( 499円 )
        1個 あり

        1日目

        -イエロー4949381012041793-9426

        454円

        ( 499円 )
        1個 あり

        1日目

        -イエローグリーン4949381012263793-9698

        454円

        ( 499円 )
        1個 あり

        1日目

        -ビビットグリーン4949381012386793-9809

        454円

        ( 499円 )
        1個 あり

        1日目

        -ブルー4949381012690794-0777

        454円

        ( 499円 )
        1個 あり

        1日目

        -ホワイト4949381012973794-2303

        サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました