(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードバー ガードバーのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TTB-YB15
ガードバー ガードバーのみ ガードバー ナガサ1.5m イエローブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,242円
税込単価
1,366円

【特長】・反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。・吊輪とパイプが樹脂製...

詳細情報を確認する

型番

TTB-YB15 解除

Loading...

図面

TTB-YB15

ガードバー ガードバーのみ TTB-YB15図面

TTB-YB20

ガードバー ガードバーのみ TTB-YB20図面
商品情報を表示

TTB-YB15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTB-YB15

35×1500
4989999478921
819-5036
290.000
吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm)
10

5個

1,242( 1,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。
・吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
・パイプ本体にABS再生原料を100%配合しています。
【用途】
・工事現場や駐車場に。
【材質】
・パイプ:ABS樹脂
・吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガードバー ガードバーのみの型番TTB-YB15のページです。
型番TTB-YB15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードバー ガードバーのみ

ガードバー ガードバーのみ

    ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

    ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

      ヘビーコーン

      ヘビーコーン

        プリズムコーンカバー反射両面 KK

        プリズムコーンカバー反射両面 KK

          TRUSCO アルミガードバー

          TRUSCO アルミガードバー

            スコッチコーン

            スコッチコーン

              パタパタコーン

              パタパタコーン

                リングバー

                リングバー

                  ミツギロン ガードバー青・白2m

                  ミツギロン ガードバー青・白2m

                    ミツギロン ガードバー黄・白2m

                    ミツギロン ガードバー黄・白2m

                      ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                      ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                        トラコーン

                        トラコーン

                          高輝度反射コーンテープ

                          高輝度反射コーンテープ

                            メーカー トラスコ中山 ミツギロン工業 グリーンクロス 仙台銘板 トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 トーグ安全工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 トラスコ中山 仙台銘板
                            通常価格 1,242円 1,026円 5,310円 6,410円 3,820円 1,638円 4,140円 897円 1,436円 1,550円 3,898円 1,031円 5,078円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   5日目   1日目   4日目  
                            イエロー/ブラック - - - イエロー/ブラック - レッド - - クリア/イエロー - イエロー/ブラック -
                            材質1 パイプ:ABS樹脂 - - - 本体:アルミ - 本体:ナイロン - - - - ポリエチレン(PE) -
                            リング部内径(mm) 85 - - - - - - - - - - - -
                            伸縮有無 - - - - - - - - - - - -

                            ガードバー ガードバーのみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TTB-YB20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?幅×高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質2

                            1,362円

                            ( 1,498円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            1035×20004989999478938819-5037340.000吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm)

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました