(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー【25個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,087円 ~ 31,105円
税込価格
28,696円 ~ 34,216円

【特長】・多量のガードバーを収納できるため、運搬・安全コーンへの設置作業負担が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TLTG-1525S

ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TLTG-1525S図面

TLTG-2025S

ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー TLTG-2025S図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1630×300
4989999478907
819-5034
8000.0
1.5
10

1パック

25個入り

31,105( 34,216円 )

1日目

2130×300
4989999478914
819-5035
9500.0
2
10

1パック

25個入り

26,087( 28,696円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多量のガードバーを収納できるため、運搬・安全コーンへの設置作業負担が軽減できます。(最大収納目安:約25本)
・ガードバーの吊輪とパイプが樹脂のためさびません。
・パイプ本体にABS再生原料を100%配合しています。
【用途】
・安全コーンへのガードバー設置作業に。
【材質】
・ガードバー:パイプABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)
・バッグ:ポリエステル

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー

ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー

    サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

    サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

      ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

      ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

        伸縮ガードバー

        伸縮ガードバー

          サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

          サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

            バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)

            バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)

              サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

              サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                ミツギロン カラーバー1.5M青・白

                ミツギロン カラーバー1.5M青・白

                  サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

                  サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

                    サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

                    サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

                      ミツギロン カラーバー1.5M黄白

                      ミツギロン カラーバー1.5M黄白

                        LEDコーンバー

                        LEDコーンバー

                          コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

                          コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

                            メーカー トラスコ中山 三甲 ミツギロン工業 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 三甲 ミツギロン工業 三甲 三甲 ミツギロン工業 キタムラ産業 日本緑十字社
                            通常価格 26,087円 2,063円 3,898円 2,887円 2,177円 2,152円 4,488円 1,346円 4,860円 4,140円 1,346円 11,039円 925円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   5日目   1日目~   8日目   1日目~   8日目   4日目   8日目   8日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            イエロー/ブラック イエロー/ブラック - - イエロー/ブラック グレー グリーン/ホワイト その他 イエロー/ブラック イエロー/ブラック クリア/イエロー レッド/ホワイト その他
                            オプション品 バー バー - - バー - バー バー バー バー バー バー ステッカー
                            材質1 ガードバー:パイプABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE) - - パイプ:ABS樹脂 - 本体:ABS樹脂 - - - - - - -
                            材質2 バッグ:ポリエステル - - 吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) - ジョイント部:ポリエチレン(PE) - - - - - - -

                            ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました