(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO バリアライン用反射標示テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCC-BR-TB
TRUSCO バリアライン用反射標示テープ バリアライン(コーンヨウ)カエテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
532円
税込単価
585円

バリアライン用反射標示テープです。3種ございます。シート幅(mm):60

詳細情報を確認する

型番

TCC-BR-TB 解除

Loading...

 
カタログを表示

TCC-BR-TB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×高さ(mm)
詳細タイプ
LED球
材質1
テープ長さ(m)
シート厚さ(mm)
シートストローク(m)
特長
シート厚み(幅(mm))
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCC-BR-TB

-
60×500
4989999367829
759-6391
ポリエチレンフィルム
5
0.1
5
バリアライン用標示テープです。
0.1
非粘着
10

5個

532( 585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バリアライン用反射標示テープです。
3種ございます。
シート幅(mm):60

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO バリアライン用反射標示テープの型番TCC-BR-TBのページです。
型番TCC-BR-TBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO バリアライン用反射標示テープ

TRUSCO バリアライン用反射標示テープ

    プリズムコーンカバー反射両面 KK

    プリズムコーンカバー反射両面 KK

      コーン用ロープ 標識・反射標識

      コーン用ロープ 標識・反射標識

        緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

        緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

          スコッチコーン

          スコッチコーン

            コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

            コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

              ユニット コーンサイン

              ユニット コーンサイン

                反射標識ロープ

                反射標識ロープ

                  トラコーン

                  トラコーン

                    ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

                    ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

                      スケルコン

                      スケルコン

                        ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意

                        ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意

                          軽量スコッチコーン

                          軽量スコッチコーン

                            メーカー トラスコ中山 仙台銘板 ユタカメイク 日本緑十字社 ミツギロン工業 ユニット ユニット ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク トーグ安全工業 ユタカメイク 三甲
                            通常価格 526円 6,410円 722円 2,660円 1,638円 620円 5,280円 6,625円 1,031円 981円 8,074円 981円 1,679円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション - その他 カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン
                            オプション品 バリアリール - - - - ステッカー 看板 ロープ - カバー - カバー -
                            シート幅(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            テープ幅(mm) 60 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO バリアライン用反射標示テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCC-BR-TA
                            TCC-BR-TC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?幅×高さ
                            (mm)
                            詳細タイプ LED球 材質1 テープ長さ(m) シート厚さ(mm) シートストローク(m) 特長 シート厚み
                            (幅(mm))
                            仕様

                            526円

                            ( 579円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10イエロー/ブラック60×5004989999367812759-6383ポリエチレンフィルム50.15バリアライン用標示テープです。0.1非粘着

                            1,557円

                            ( 1,713円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10-60×3004989999473902819-1735ポリエステル30.193---

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました