(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度反射コーンテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3142014
高輝度反射コーンテープ コウキドハンシャコーンテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,078円
税込単価
5,586円

【特長】・取り付け取り外しが簡単です。・場所を取らずにコンパクト収納ができます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    ロープ
  • 質量(g):
    170.000
  • 材質1:
    リング部:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    テープ部分:ポリエステル繊維
  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ幅(mm):
    60
  • リング部内径(mm):
    φ105

型番

3142014 解除

Loading...

 
カタログを表示

3142014 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
シート幅(mm)
シートストローク(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3142014

イエロー
4589516462350
818-4892
蛍光黄
60
2

5個

5,078( 5,586円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け取り外しが簡単です。
・場所を取らずにコンパクト収納ができます。
・ロープの長さは1mから2mまで伸縮自在です。
【用途】
・カラーコーンを使った間仕切りに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度反射コーンテープの型番3142014のページです。
型番3142014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度反射コーンテープ

高輝度反射コーンテープ

    ガードロッター

    ガードロッター

      ジョブマスター テープ式保安柵 コーンバーテープ

      ジョブマスター テープ式保安柵 コーンバーテープ

        工事灯用盗難防止装置 ピカロック

        工事灯用盗難防止装置 ピカロック

          サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

          サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

            コーンベッド T-COBE

            コーンベッド T-COBE

              コーン用反射矢印板

              コーン用反射矢印板

                プリズムコーンカバー反射両面 KK

                プリズムコーンカバー反射両面 KK

                  バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

                  バリアライン(コーン用) 標示テープ付(安全コーン用)

                    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 黄

                    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 黄

                      コーン用ロープ(反射式)

                      コーン用ロープ(反射式)

                        コーン看板

                        コーン看板

                          カットコーン

                          カットコーン

                            メーカー 仙台銘板 昭和商会 マーベル 仙台銘板 三甲 トラスコ中山 つくし工房 仙台銘板 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山
                            通常価格 5,078円 3,543円 5,200円 586円 4,490円 754円 8,077円 6,410円 3,082円 5,620円 2,000円 1,711円 806円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   2日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン
                            オプション品 ロープ - - その他 - コーンヘッド - - - - ロープ 看板 -
                            質量(g) 170.000 - - 56.500 - - - 180.000 - - - - -
                            材質1 リング部:ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - - - 本体:塩化ビニールターポリン - - - - -
                            材質2 テープ部分:ポリエステル繊維 - - - - - - 表示面:3M(TM)プリズム高輝度反射シート - - - - -

                            高輝度反射コーンテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3142011
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細 シート幅(mm) シートストローク(m)

                            5,156円

                            ( 5,672円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド4589516462367818-4891蛍光オレンジ--

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました