(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリズムコーンカバー反射両面 KK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3137070
プリズムコーンカバー反射両面 KK プリズムコーンカバーハンシャリョウメン KK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,410円
税込単価
7,051円

【特長】・カバーを上からかぶせるだけ・取付け・取外しが簡単・収納時もかさばりま...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    180.000
  • 材質1:
    本体:塩化ビニールターポリン
  • 材質2:
    表示面:3M(TM)プリズム高輝度反射シート

(i)ご注意

  • 高温多湿での保管は避けて下さい。
  • 印刷面同士を重ねて保管しないで下さい。
  • 高温多湿での保管は避けて下さい。 印刷面同士を重ねて保管しないで下さい。

型番

3137070 解除

Loading...

 
カタログを表示

3137070 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
オプション品
縦×横(mm)
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
幅(mm)
横(mm)
縦(mm)
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3137070

カラーコーン用オプション
カバー
450×420
4589516462138
818-4858
-
-
-
-
徐行

2個

6,410( 7,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバーを上からかぶせるだけ
・取付け・取外しが簡単
・収納時もかさばりません
・プリズム高輝度反射シート使用により、抜群の視認性
・さまざまな用途で使用可能
【用途】
・コーンに被せて注意喚起及び視線誘導に
・文字看板風にも使用可能です

(i)ご注意

  • 高温多湿での保管は避けて下さい。
  • 印刷面同士を重ねて保管しないで下さい。
  • 高温多湿での保管は避けて下さい。 印刷面同士を重ねて保管しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリズムコーンカバー反射両面 KKの型番3137070のページです。
型番3137070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリズムコーンカバー反射両面 KK

プリズムコーンカバー反射両面 KK

    TRUSCO バリアライン用反射標示テープ

    TRUSCO バリアライン用反射標示テープ

      リングバー

      リングバー

        トラコーン

        トラコーン

          ガードロッター

          ガードロッター

            スコッチコーン

            スコッチコーン

              トーグ コーンサイン

              トーグ コーンサイン

                ユニット コーンサイン

                ユニット コーンサイン

                  反射標識ロープ

                  反射標識ロープ

                    高輝度反射コーンテープ

                    高輝度反射コーンテープ

                      工事灯用盗難防止装置 ピカロック

                      工事灯用盗難防止装置 ピカロック

                        TRUSCO アルミガードバー

                        TRUSCO アルミガードバー

                          メガスタンド(反射シート有り)

                          メガスタンド(反射シート有り)

                            メーカー 仙台銘板 トラスコ中山 トーグ安全工業 トラスコ中山 昭和商会 ミツギロン工業 トーグ安全工業 ユニット ユタカメイク 仙台銘板 仙台銘板 トラスコ中山 ミツギロン工業
                            通常価格 6,410円 526円 897円 1,031円 3,543円 1,638円 6,340円 5,280円 6,625円 5,078円 586円 3,820円 4,037円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目~   4日目   2日目   1日目   1日目  
                            質量(g) 180.000 - - - - - - - - 170.000 56.500 - -
                            材質1 本体:塩化ビニールターポリン - - - - - - - - リング部:ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - -
                            材質2 表示面:3M(TM)プリズム高輝度反射シート - - - - - - - - テープ部分:ポリエステル繊維 - - -

                            プリズムコーンカバー反射両面 KKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3137030
                            3137040
                            3137050
                            3137080
                            3137090
                            3137100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ オプション品 縦×横
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 高さ(mm) 幅(mm) 横(mm) 縦(mm) 表示内容

                            6,410円

                            ( 7,051円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            カラーコーン用オプションカバー450×4204589516462107818-4855----歩行者通路

                            6,410円

                            ( 7,051円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            カラーコーン用オプションカバー450×4204589516462114819-6010----作業中

                            6,410円

                            ( 7,051円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            カラーコーン用オプションカバー450×4204589516462121818-4857----段差あり

                            6,410円

                            ( 7,051円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            カラーコーン用オプションカバー450×4204589516462145818-4859----車両通行止

                            6,410円

                            ( 7,051円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            カラーコーン用オプションカバー450×4204589516462152818-4860----無地

                            6,410円

                            ( 7,051円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            カラーコーン用オプションカバー450×4204589516462169818-4861----左矢印

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました