(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーラースターミニ F型ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソーラースターミニ F型ホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
932円
税込単価
1,025円

【特長】・特殊ネジにより通常ネジの2倍の速さで着脱できます・保安灯に取り付けた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • 色:
    その他
  • オプション品:
    アダプター
  • 幅×高さ(mm):
    80×148
  • JANコード:
    4589516460103
  • 質量(g):
    126.000
  • トラスココード:
    818-4882
  • 材質1:
    ABS樹脂+スチール
  • 色詳細:
    オレンジ
  • タイプ:
    F型ホルダ
  • 品名:
    工事灯用金具

(i)ご注意

  • 単管設置時に、特殊ネジクランプを確実にセットして下さい。
  • 単管設置時に、特殊ネジクランプを確実にセットして下さい。

型番

3071010 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3071010

4個

932( 1,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ネジにより通常ネジの2倍の速さで着脱できます
・保安灯に取り付けたままカラーコーンに差し込めます
【用途】
・単管などに注意・喚起の工事灯を取り付けるためのアダプターとして

(i)ご注意

  • 単管設置時に、特殊ネジクランプを確実にセットして下さい。
  • 単管設置時に、特殊ネジクランプを確実にセットして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラースターミニ F型ホルダーの型番3071010のページです。
型番3071010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソーラースターミニ F型ホルダー

ソーラースターミニ F型ホルダー

    123 G型ホルダー

    123 G型ホルダー

      工事灯用盗難防止装置 ピカロック

      工事灯用盗難防止装置 ピカロック

        ソーラースターミニ 取付金具K型金型

        ソーラースターミニ 取付金具K型金型

          トーグ コーンサイン

          トーグ コーンサイン

            ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具

            ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具

              ビューティー閃光灯

              ビューティー閃光灯

                高輝度反射コーンテープ

                高輝度反射コーンテープ

                  TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

                  TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

                    コーン用ジョイント

                    コーン用ジョイント

                      ガードロッター

                      ガードロッター

                        レインボーコーン

                        レインボーコーン

                          バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

                          バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

                            メーカー 仙台銘板 伊藤製作所 仙台銘板 仙台銘板 トーグ安全工業 仙台銘板 グリーンクロス 仙台銘板 トラスコ中山 エスコ 昭和商会 トーグ安全工業 トラスコ中山
                            通常価格 932円 838円 586円 475円 6,340円 1,253円 3,960円 5,078円 1,446円 680円 3,543円 30,656円 760円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション - カラーコーン その他
                            その他 - その他 その他 - - その他 - ブラック - イエロー/ブラック その他 ブラック
                            オプション品 アダプター その他 その他 アダプター ステッカー その他 工事灯用 ロープ - その他 - - -
                            幅×高さ(mm) 80×148 73×150 63.5×300 80×148 - - 120×280 - 370×40 - - - 98×238
                            JANコード 4589516460103 - 4589516460127 4589516460110 - 4589516460295 - - - - - - -

                            ソーラースターミニ F型ホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました