(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事灯用盗難防止装置 ピカロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工事灯用盗難防止装置 ピカロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
586円
税込単価
645円

【特長】・工事灯とコーンを合わせて使用時に盗難防止を簡単に図れます。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • 色:
    その他
  • オプション品:
    その他
  • 幅×高さ(mm):
    63.5×300
  • JANコード:
    4589516460127
  • 質量(g):
    56.500
  • トラスココード:
    818-4890
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 色詳細:
    オレンジ
  • 品名:
    工事灯用盗難防止装置

(i)ご注意

  • 仙台銘板製の点滅灯の形状に合わせて製作しておりますので、他会社の製品ですと適合しない場合があります。
  • 仙台銘板製の点滅灯の形状に合わせて製作しておりますので、他会社の製品ですと適合しない場合があります。

型番

3070470 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3070470

5個

586( 645円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事灯とコーンを合わせて使用時に盗難防止を簡単に図れます。
【用途】
・カラーコーンに取り付ける点滅灯の盗難防止用として。

(i)ご注意

  • 仙台銘板製の点滅灯の形状に合わせて製作しておりますので、他会社の製品ですと適合しない場合があります。
  • 仙台銘板製の点滅灯の形状に合わせて製作しておりますので、他会社の製品ですと適合しない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事灯用盗難防止装置 ピカロックの型番3070470のページです。
型番3070470に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事灯用盗難防止装置 ピカロック

工事灯用盗難防止装置 ピカロック

    反射バリアリール_交換シート

    反射バリアリール_交換シート

      自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) ベルトタイプ

      自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) ベルトタイプ

        サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

        サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

          Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

          Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

            D型プロテクター

            D型プロテクター

              バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)

              バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)

                サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

                サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

                  サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

                  サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

                    自動巻き バリアリールWide (マグネット付)

                    自動巻き バリアリールWide (マグネット付)

                      コーンアロー

                      コーンアロー

                        スライドバー 385

                        スライドバー 385

                          自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)

                          自動巻バリアリールminiポータブル シートタイプ(マグネット付)

                            メーカー 仙台銘板 中発販売 中発販売 三甲 中発販売 ユニット トラスコ中山 三甲 三甲 中発販売 日本緑十字社 ユニット 中発販売
                            通常価格 586円 4,022円 4,248円 2,063円 37,875円 2,300円 2,152円 4,140円 4,860円 8,863円 1,388円 3,542円 4,391円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   6日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   4日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション その他 カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            その他 - - イエロー/ブラック - ブラック グレー イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー - -
                            オプション品 その他 バリアリール バリアリール バー バリアリール その他 - バー バー バリアリール コーンヘッド バー バリアリール
                            幅×高さ(mm) 63.5×300 - 57×87 - - - 98×230 - - - 346×122 - 57×87
                            JANコード 4589516460127 - - - - - - - - - - - -

                            工事灯用盗難防止装置 ピカロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました