(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,253円
税込単価
1,378円

【特長】・ハイブリッドサークルミニをコーンへ設置する際に使用します。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    その他
  • JANコード:
    4589516460295
  • 質量(g):
    500.0
  • トラスココード:
    818-4889
  • 材質1:
    鉄(黒塗装)
  • グリップ径(mm):
    38
  • 台座直径(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    75
  • 適合機種:
    3051010、3051020
  • 品名:
    工事灯用金具

(i)ご注意

  • 製品を設置の際は付属のボルトで固定をしてください。
  • 製品を設置の際は付属のボルトで固定をしてください。

型番

3070190 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3070190

4個

1,253( 1,378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイブリッドサークルミニをコーンへ設置する際に使用します。
【用途】
・ハイブリッドサークルミニ設置の際に使用。

(i)ご注意

  • 製品を設置の際は付属のボルトで固定をしてください。
  • 製品を設置の際は付属のボルトで固定をしてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具の型番3070190のページです。
型番3070190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具

ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具

    カラーコーン用ロープストッパー

    カラーコーン用ロープストッパー

      自動巻バリアリールコーンアタッチメント

      自動巻バリアリールコーンアタッチメント

        光るコーンリング

        光るコーンリング

          JCT-K テープキーパー

          JCT-K テープキーパー

            コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

            コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用)

              φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

              φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

                自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)

                自動巻きバリアリールLong コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)

                  ガードロッター

                  ガードロッター

                    グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

                    グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

                      カットコーン用エバーキャップ

                      カットコーン用エバーキャップ

                        コーンベッド CO-BE

                        コーンベッド CO-BE

                          コーンウェイト

                          コーンウェイト

                            メーカー 仙台銘板 日本緑十字社 中発販売 トーグ安全工業 マーベル エスコ エスコ 中発販売 昭和商会 グリーンクロス エスコ ミツギロン工業 ミツギロン工業
                            通常価格 1,253円 623円 980円 911円 650円 940円 1,190円 980円 3,543円 1,274円 175円 745円 1,131円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 その他 その他 バリアリール コーンヘッド - その他 アダプター バリアリール - その他 その他 コーンヘッド コーンヘッド
                            JANコード 4589516460295 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 500.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-4889 - - - - - - - - - - - -

                            ソーラー式小型回転灯 ハイブリッドサークルミニ コーン取付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました