(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーラースターミニ 81×148mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3030910
ソーラースターミニ 81×148mm センダイメイバン ソーラースターミニ 81X148MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,290円
税込単価
2,519円

【特長】・360°方向に発光するソーラー型工事灯です。・拡散LEDを採用し、視...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、動作するか確認をしてください。
  • 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。
  • 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。
  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、動作するか確認をしてください。 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。

型番

3030910 解除

Loading...

 
カタログを表示

3030910 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
LED数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3030910

その他
4589516460028
818-4878
オレンジ
赤×4

5個

2,290( 2,519円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°方向に発光するソーラー型工事灯です。
・拡散LEDを採用し、視認性が向上しています。
・豊富なカラーバリエーションにて様々な現場へ対応します。
【用途】
・工事現場の単管バリケード、コーンへ設置し、夜間の注意喚起に。
・イベント等での夜間誘導に。

(i)ご注意

  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、動作するか確認をしてください。
  • 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。
  • 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。
  • 使用する前に太陽電池部分を覆っていただき、動作するか確認をしてください。 使用する前に太陽光にて充電作業を行ってください。 長期保管の場合は3ヶ月に1度、充電を行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラースターミニ 81×148mm の型番3030910のページです。
型番3030910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソーラースターミニ 81×148mm

ソーラースターミニ 81×148mm

    LEDライト ソーラーパンチ

    LEDライト ソーラーパンチ

      電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター

      電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター

        キタムラ ソーラー式明るい二色工事灯

        キタムラ ソーラー式明るい二色工事灯

          コーンサイントップ2本体のみ

          コーンサイントップ2本体のみ

            バリアライン(コーン用) 本体のみ(安全コーン用)

            バリアライン(コーン用) 本体のみ(安全コーン用)

              コーン標示カバー  駐輪場

              コーン標示カバー 駐輪場

                ユニット コーンサイン

                ユニット コーンサイン

                  コーンカバー2お客様専用コーン標示カバー

                  コーンカバー2お客様専用コーン標示カバー

                    コーンカバー3作業中 コーン標示カバー

                    コーンカバー3作業中 コーン標示カバー

                      まる見えコーン

                      まる見えコーン

                        サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤

                        サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤

                          コーン標示カバー  車椅子専用

                          コーン標示カバー 車椅子専用

                            メーカー 仙台銘板 ミツギロン工業 キャットアイ キタムラ産業 ユニット トラスコ中山 日本緑十字社 ユニット アズワン アズワン グリーンクロス 三甲 日本緑十字社
                            通常価格 2,290円 2,186円 6,700円 3,104円 1,355円 2,487円 1,492円 5,280円 1,485円 1,496円 6,693円 950円 1,492円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目~   1日目   4日目   1日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション その他 カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 工事灯用 工事灯用 工事灯用 - 看板 - カバー 看板 - - - アダプター カバー
                            幅×高さ(mm) 80×148 80×141.5 89×177 - - 98×256 - - - - 355×714 Φ82×209 -
                            質量(g) 140.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリカーボネート(PC)、ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -

                            ソーラースターミニ 81×148mm のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3030920
                            3030990
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細 LED数(個)

                            2,290円

                            ( 2,519円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            レッド4589516460011818-4877-赤×4

                            2,710円

                            ( 2,981円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            その他4589516460035818-4879クリア赤×2、緑×2(交互点滅)

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました