(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,125円 ~ 118,750円
税込価格
58,438円 ~ 130,625円

【特長】・昇降しやすい幅広踏ざんを採用した伸縮脚付専用脚立です。

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    251×160
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    441
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.17~2.61
2.315
4969182239515
820-2643
13400.0
10

1個

53,125( 58,438円 )

4日目

2.47~2.91
2.624
4969182239522
820-2644
15100
10

1個

59,375( 65,313円 )

4日目

2.76~3.20
2.933
4969182239539
835-7831
18700.0
-

1個

75,001( 82,501円 )

18日目

3.06~3.50
3.242
4969182239546
835-7832
20400.0
-

1個

92,516( 101,768円 )

4日目

3.35~3.79
3.550
4969182239553
835-7833
22200.0
-

1個

118,750( 130,625円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降しやすい幅広踏ざんを採用した伸縮脚付専用脚立です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

    専用脚立 天板幅広強力タイプ

    専用脚立 天板幅広強力タイプ

      エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

      エスコ 脚立(ワイドステップ/アルミ製)

        専用脚立HM型 天板幅広

        専用脚立HM型 天板幅広

          三脚 MA-F

          三脚 MA-F

            アルミ長尺専用脚立 PRS

            アルミ長尺専用脚立 PRS

              長尺専用脚立 MXB-F

              長尺専用脚立 MXB-F

                アルステップ AP

                アルステップ AP

                  専用脚立 MXB-F

                  専用脚立 MXB-F

                    専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                    専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                      アルステップ AMP

                      アルステップ AMP

                        専用脚立スーパージョブJOB型

                        専用脚立スーパージョブJOB型

                          強力型専用脚立 FAM型

                          強力型専用脚立 FAM型

                            メーカー アルインコ 長谷川工業 エスコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ アルインコ ハラックス アズワン 長谷川工業 ハラックス ピカコーポレイション 長谷川工業
                            通常価格 53,125円 43,940円 105,940円 89,398円 50,149円 55,954円 39,727円 23,334円 45,151円 28,790円 47,988円 113,850円 161,466円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目   4日目~   4日目~   1日目~   4日目~   4日目   7日目~   1日目   4日目   9日目   3日目~  
                            最大使用質量(kg) 100 160 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 110
                            天板寸法(mm) 251×160 - - - - 251×160 251×160 - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 60 - - - - 55 60 - - - - - -
                            材質1 アルミ - - - - アルミ アルミ - - - - - -
                            脚部最大伸縮幅(mm) 441 - - - - - - - - - - - -

                            伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました