(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用脚立 MS-FX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

専用脚立 MS-FX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,688円
税込単価
16,157円

【特長】・プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    308×95
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    40
  • 材質1:
    アルミ

型番

MS120FX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS120FX

1.12
1.18
4969182239294
787-5240
3400
10

1個

14,688( 16,157円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
・天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用脚立 MS-FXの型番MS120FXのページです。
型番MS120FXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用脚立 MS-FX

専用脚立 MS-FX

    軽量専用脚立 BEN-KEI

    軽量専用脚立 BEN-KEI

      長尺専用脚立 MXB-F

      長尺専用脚立 MXB-F

        専用脚立 BSA-A

        専用脚立 BSA-A

          仮設工業会認定脚立 BSA-A

          仮設工業会認定脚立 BSA-A

            専用脚立HM型 天板幅広

            専用脚立HM型 天板幅広

              ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

              ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                アルミ長尺専用脚立 PRS

                アルミ長尺専用脚立 PRS

                  脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

                  脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

                    専用脚立 BM型

                    専用脚立 BM型

                      専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                      専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                        幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

                        幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

                          三脚 MA-F

                          三脚 MA-F

                            メーカー アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ エスコ ピカコーポレイション 長谷川工業 アルインコ アルインコ
                            通常価格 14,688円 11,156円 39,727円 117,471円 59,638円 89,398円 32,725円 55,954円 50,910円 52,244円 28,790円 14,406円 50,149円
                            通常出荷日 12日目   1日目   4日目~   4日目   4日目   4日目~   7日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目~  
                            最大使用質量(kg) 100 130 100 160 160 100 100 100 100 160 100 100 100
                            天板寸法(mm) 308×95 - 251×160 320×160 320×160 - - 251×160 - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 40 - 60 60 60 - - 55 - - - 55 -
                            材質1 アルミ - アルミ - - - - アルミ - - - アルミ -

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました