(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 脚立パッド (幅広、一般兼用タイプ) 2枚組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 脚立パッド (幅広、一般兼用タイプ) 2枚組【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,425円
税込単価
5,968円

【特長】・脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、床や壁などへのダメージを軽減し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4989999470031
  • 質量(g):
    200
  • トラスココード:
    819-1141
  • 材質1:
    ナイロン
  • 色:
    オレンジ
  • 適合機種:
    トラスコ:THK・TPRK型、ピカ:HM・JOB・PRO・LM・MCX・SCN・SCL型、ハセガワ:RAX・XAM型、ナカオ:MAX型
  • 品名:
    脚立用緩衝材"脚立パッド"
  • 材質2:
    ポリウレタン

型番

TKPAD-OR 解除

Loading...

図面

TKPAD-OR

TRUSCO 脚立パッド (幅広、一般兼用タイプ) 2枚組 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKPAD-OR

1パック

2個入り

5,425( 5,968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、床や壁などへのダメージを軽減します。
・マジックテープで簡単に取り外しができます。
・天板幅広タイプにも使用できます。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・適合機種:トラスコ:THK・TPRK型、ピカ:HM・JOB・PRO・LM・MCX・SCM・SCN・SCP・SCL型、ハセガワ:RAX・XAM型、ナカオ:MAX型
・JANコード:4989999470031
・トラスココード:819-1141
・質量:200g
【材質/仕上】
・ナイロン
・ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 脚立パッド (幅広、一般兼用タイプ) 2枚組の型番TKPAD-ORのページです。
型番TKPAD-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 脚立パッド (幅広、一般兼用タイプ) 2枚組

TRUSCO 脚立パッド (幅広、一般兼用タイプ) 2枚組

    ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

    ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

      はしご(JOB・CSM)用固定フック

      はしご(JOB・CSM)用固定フック

        ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

        ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

          ピカ ロック金具ユニット

          ピカ ロック金具ユニット

            ピカ はしご用自在フック 電工用

            ピカ はしご用自在フック 電工用

              ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック

              ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック

                瓦揚機 パワーコメット

                瓦揚機 パワーコメット

                  ピカ 滑り止め端具ユニット 1~3PRO用

                  ピカ 滑り止め端具ユニット 1~3PRO用

                    ピカ 頂部端具 1~3ALF-100以下用

                    ピカ 頂部端具 1~3ALF-100以下用

                      蛍光避難はしご 窓枠用 3-5202

                      蛍光避難はしご 窓枠用 3-5202

                        電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34)

                        電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34)

                          ピカ はしご上部カバー

                          ピカ はしご上部カバー

                            メーカー トラスコ中山 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン エスコ ピカコーポレイション
                            通常価格 5,425円 17,382円 11,704円 23,617円 13,542円 35,345円 15,077円 664,333円 11,217円 4,600円 22,000円 24,730円 6,772円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   8日目   4日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション オプション
                            JANコード 4989999470031 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 200 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-1141 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 脚立パッド (幅広、一般兼用タイプ) 2枚組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました