(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1連はしご JXV-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1連はしご JXV-S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,515円 ~ 45,625円
税込価格
24,767円 ~ 50,188円

【特長】・軽量に特化したスタンダードの1連はしご・安心して設置できる安定感のあ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    JIS規格品
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 正面有効幅(mm):
    353
  • 踏ざん間隔(mm):
    345
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42
  • 材質1:
    アルミ
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • SGマーク:
    SGマーク認定品

(i)ご注意

  • JXV42S、JXV52Sは一部配送できないエリアがございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4969182263503
792-0237
2.13
4300.0
10

1個

22,515( 24,767円 )

12日目

4969182263275
792-0245
2.48
4800.0
10

1個

23,222( 25,544円 )

4日目

4969182263282
792-0253
3.17
5800.0
10

1個

27,205( 29,926円 )

4日目

4969182263299
792-0261
3.86
6800.0
10

1個

30,579( 33,637円 )

4日目

4969182263305
792-0270
4.2
7900.0
10

1個

31,691( 34,860円 )

4日目

4969182263312
792-0288
5.24
9600.0
10

1個

45,625( 50,188円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量に特化したスタンダードの1連はしご
・安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました

(i)ご注意

  • JXV42S、JXV52Sは一部配送できないエリアがございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1連はしご JXV-S

1連はしご JXV-S

    一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

    一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

      1連梯子 ノッポシングル

      1連梯子 ノッポシングル

        2連はしご CX-DE

        2連はしご CX-DE

          サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

          サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

            モンキークライマー専用はしご

            モンキークライマー専用はしご

              3連はしご TRN

              3連はしご TRN

                3連伸縮はしご レン太

                3連伸縮はしご レン太

                  ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

                  ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

                    ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

                    ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

                      アウトリガー付き2連はしご

                      アウトリガー付き2連はしご

                        ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                        ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                          3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                          3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                            メーカー アルインコ アルインコ ナカオ アルインコ アルインコ 長谷川工業 アルインコ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ナカオ
                            通常価格 22,515円 27,394円 14,375円 44,994円 197,126円 36,581円 77,436円 97,953円 70,126円 51,392円 115,313円 23,617円 131,942円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目   12日目   4日目~   9日目   9日目   18日目   1日目   3日目~  
                            商品タイプ 1連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 3連はしご 1連はしご 3連はしご 3連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご - 3連はしご
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 その他規格 その他規格 その他規格 その他規格 JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し - - 規格無し
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 130 100 130 100 100 130 - 130
                            正面有効幅(mm) 353 - - - - - 325(上、中はしご)353(下はしご) - - - 322(上はしご)355(下はしご) - -
                            踏ざん間隔(mm) 345 - - 345 - - 345 - - - 345 - -

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました