(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緊急用シャワー&洗眼器 502-50FS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緊急用シャワー&洗眼器 502-50FS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
383,526円
税込単価
421,879円

【特長】・耐久性に優れたオールステンレス製のため、屋外設置も可能なスタンダード...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    シャワー・洗眼器
  • 全高(mm):
    2420
  • 材質1:
    シャワーヘッド:ステンレス(SCS14)
  • 材質2:
    洗眼ボウル、洗眼ヘッド、配管部:ステンレス(SUS304)
  • 運転温度(℃):
    16~38
  • 運動圧力(MPaG):
    0.2~0.55
  • 給水口:
    Rc1-1/4(32A)
  • 排水口:
    Rc1-1/4(32A)
  • 水量(L/分):
    75.7
  • JANコード:
    4573416720573
  • トラスココード:
    819-2963
  • 質量(g):
    23000.0

(i)ご注意

  • 洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。
  • 納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502-50FS

1個

383,526( 421,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたオールステンレス製のため、屋外設置も可能なスタンダードモデルです。
・プッシュプレートを押すと、水圧により洗眼ヘッドのカバーは自動で開きます。
・引き棒を操作すると、毎分75.7L以上の大量の水で全身を素早く洗浄します。
【材質】
・シャワーヘッド:ステンレス(SCS14)
・洗眼ボウル、洗眼ヘッド、配管部:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。
  • 納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緊急用シャワー&洗眼器 502-50FSの型番502-50FSのページです。
型番502-50FSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緊急用シャワー&洗眼器 502-50FS

緊急用シャワー&洗眼器 502-50FS

    包丁マナ板殺菌庫

    包丁マナ板殺菌庫

      メーカー 日本エンコン タニコー
      通常価格 383,526円 71,125円
      通常出荷日 1日目   5日目~  
      詳細タイプ シャワー・洗眼器 -
      全高(mm) 2420 -
      材質1 シャワーヘッド:ステンレス(SCS14) -
      材質2 洗眼ボウル、洗眼ヘッド、配管部:ステンレス(SUS304) -
      運転温度(℃) 16~38 -

      緊急用シャワー&洗眼器 502-50FSのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      洗眼器具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました