(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品工場向け泡洗浄機 サニプランフォーマーN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食品工場向け泡洗浄機 サニプランフォーマーN

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
233,819円 216,656円
税込単価
257,201円 238,322円

【特長】・軽くて持ち運びやすく、操作も簡単な泡洗浄機です【用途】・発泡洗浄剤の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 容量(L):
    40
  • 質量(g):
    19700
  • トラスココード:
    819-5459
  • 材質1:
    プラスチック
  • 奥行(mm):
    410
  • 高さ(mm):
    1040
  • 幅(mm):
    480
  • 使用圧力(MPa):
    0.3~0.5
  • ソケット:
    20SF、20PM
  • セット内容・付属品:
    エアホース10m、ノズルホース6m

(i)ご注意

  • ご使用には別途エアーコンプレッサーが必要です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

901196

1個

233,819円

216,656

( 238,322円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて持ち運びやすく、操作も簡単な泡洗浄機です
【用途】
・発泡洗浄剤の専用フォーマー

(i)ご注意

  • ご使用には別途エアーコンプレッサーが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品工場向け泡洗浄機 サニプランフォーマーNの型番901196のページです。
型番901196に関する仕様情報を記載しております。

食品工場向け泡洗浄機 サニプランフォーマーNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました