(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

融雪剤散布スコップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:029192
融雪剤散布スコップ ユウセツザイサンプスコップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
542円
税込単価
596円

【特長】・手を汚さず簡単に融雪剤の散布ができます。・029192は目盛付、02...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

029192 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
幅(mm)
容量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

029192

4935682029192
819-3498
74.000
ポリエチレン
255
87
250

4個

542( 596円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を汚さず簡単に融雪剤の散布ができます。
・029192は目盛付、029208はトビラ式で無駄なく効果的に散布できます。
【用途】
・融雪剤などの散布に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

融雪剤散布スコップの型番029192のページです。
型番029192に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

融雪剤散布スコップ

融雪剤散布スコップ

    防寒ウェットクラブ

    防寒ウェットクラブ

      COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブ

      COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブ

        サンスライダー

        サンスライダー

          コンパル フロント雪かきくん

          コンパル フロント雪かきくん

            ACアダプターPU2

            ACアダプターPU2

              浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

              浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

                除雪ホーキ

                除雪ホーキ

                  防寒ジャケット ブラック

                  防寒ジャケット ブラック

                    ウール混ひざあて

                    ウール混ひざあて

                      温着ヒーター 暖雅 ベルト

                      温着ヒーター 暖雅 ベルト

                        コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

                        コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

                          防寒着 防寒靴下

                          防寒着 防寒靴下

                            メーカー コンパル ミドリ安全 ミドリ安全 三甲 コンパル TJMデザインタジマツール 浅野木工所 コンパル アイトス コーコス信岡 TJMデザインタジマツール コンパル トラスコ中山
                            通常価格 542円 1,410円 844円 22,108円 896円 1,625円 2,546円 1,138円 16,553円 480円 7,616円 889円 1,021円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   8日目   4日目   1日目   4日目   1日目   5日目   3日目   6日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 - - その他 除雪対策用品 - - - - - - - -
                            種類 その他 - - - 雪かき - - - - - - - -

                            融雪剤散布スコップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            029208
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 奥行(mm) 幅(mm) 容量(g)

                            662円

                            ( 728円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4935682029208819-3499100.000ポリプロピレン29597350

                            除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました