(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

【特長】・雪道の緊急脱出に便利です。・強靭な網目が路面にしっかり食い込み脱出が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防寒対策用品
  • 種類:
    その他
  • JANコード:
    4935682027617
  • トラスココード:
    819-3309
  • 質量(g):
    520
  • 材質1:
    脱出マット:水草
  • 長さ(mm):
    590
  • 幅(mm):
    220

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

027617

1パック

2個入り

1,180( 1,298円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雪道の緊急脱出に便利です。
・強靭な網目が路面にしっかり食い込み脱出がスムーズにできます。
【用途】
・冬場の急な雪害トラブルやぬかるみからの緊急脱出の備えに。
【商品仕様】
・幅(mm):220
・長さ(mm):590
・コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)
・JANコード:4935682027617
・トラスココード:819-3309
・質量:520g
【材質/仕上】
・水草

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)の型番027617のページです。
型番027617に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)

コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)

    コンパル 緊急・脱出マット (1枚)

    コンパル 緊急・脱出マット (1枚)

      着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

      着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

        ユニット ネックウォーマーフリース(黒)

        ユニット ネックウォーマーフリース(黒)

          タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応

          タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応

            コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

            コンパル ワンタッチ・簡単スパイク

              温着ヒーター 暖雅 ベルト

              温着ヒーター 暖雅 ベルト

                プラスチック雪落とし 頭

                プラスチック雪落とし 頭

                  コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)

                  コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)

                    サンスライダー

                    サンスライダー

                      ユタカメイク PEマルチシート

                      ユタカメイク PEマルチシート

                        ACアダプターPU2

                        ACアダプターPU2

                          防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンド

                          防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンド

                            メーカー コンパル コンパル アイリスオーヤマ ユニット コンパル コンパル TJMデザインタジマツール 浅野木工所 コンパル 三甲 ユタカメイク TJMデザインタジマツール トーヨーセフティー
                            通常価格 1,180円 584円 1,668円 812円 1,939円 889円 7,616円 2,298円 1,369円 22,108円 1,810円 1,625円 1,195円
                            通常出荷日 5日目   2日目   1日目   6日目   4日目   4日目   6日目   2日目   4日目   8日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 - - - - - - その他 - - - -
                            種類 その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4935682027617 4935682027242 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-3309 819-3308 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 520 260 - - - - - - - - - - -

                            コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除雪シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました