(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ雪崩・つらら落し(3M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ雪崩・つらら落し(3M)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,922円
税込単価
8,714円

【特長】・ひさしなどからの危険な落雪や尖ったつららをカットできます。・垣根や樹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪落とし
  • 色:
    レッド
  • JANコード:
    4935682022964
  • トラスココード:
    819-3301
  • 質量(g):
    1180.0
  • 材質1:
    ポリエチレン・合成ゴム・アルミ合金・他
  • 全長(mm):
    1750~3000(伸縮式)
  • 幅(mm):
    408

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

022964

1個

7,922( 8,714円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひさしなどからの危険な落雪や尖ったつららをカットできます。
・垣根や樹木・物置・カーポートに積もった雪下ろしにも便利です。
【用途】
・ひさし等からの危険な落雪や尖ったつららのカットに。
・垣根や樹木・物置・カーポートに積もった雪下ろしにも。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ雪崩・つらら落し(3M)の型番022964のページです。
型番022964に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ雪崩・つらら落し(3M)

アルミ雪崩・つらら落し(3M)

    雪崩・つらら落し(3m)

    雪崩・つらら落し(3m)

      ひさし雪落し(3.9M)

      ひさし雪落し(3.9M)

        ひさし・屋根雪落し(5M)

        ひさし・屋根雪落し(5M)

          光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ915mm以内)

          光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ915mm以内)

            光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ1830mm以内)

            光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ1830mm以内)

              窓ガラス透明断熱フィルム

              窓ガラス透明断熱フィルム

                スノーポール

                スノーポール

                  氷割・貫太郎/氷割・バネ内蔵くん

                  氷割・貫太郎/氷割・バネ内蔵くん

                    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061

                    ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061

                      除雪用品ポール

                      除雪用品ポール

                        メーカー コンパル コンパル コンパル コンパル nitoms ユニット コンパル ミドリ安全 浅野木工所
                        通常価格 7,922円 4,595円 10,698円 14,674円 7,173円 8,858円 1,694円 53,133円 4,009円 11,584円 8,176円
                        通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   3日目   2日目   9日目   2日目~   6日目   1日目  
                        商品タイプ 除雪対策用品 - 除雪対策用品 除雪対策用品 - - - - その他 - 除雪対策用品
                        種類 雪落とし - 雪落とし 雪落とし - - - - その他 - その他
                        レッド - レッド レッド - - - - ブラック - -
                        JANコード 4935682022964 - 4935682029178 4935682029185 - - - - - - -
                        トラスココード 819-3301 - 819-3297 819-3298 - - - - - - -

                        アルミ雪崩・つらら落し(3M)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました