(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミスノーブラシ・ E型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミスノーブラシ・ E型

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,668円
税込単価
1,835円

【特長】・自動車の上に積った雪やウインドーの霜取りに便利です【用途】・冬場の車...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪落とし
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4935682009859
  • トラスココード:
    819-3303
  • 質量(g):
    415.000
  • 材質1:
    アルミニウム
  • 全長(mm):
    約730~1200
  • 幅(mm):
    265
  • 材質2:
    ABS樹脂
  • 材質3:
    EVA樹脂
  • 材質4:
    ポリプロピレン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

009859

1個

1,668( 1,835円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車の上に積った雪やウインドーの霜取りに便利です
【用途】
・冬場の車の雪除けに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミスノーブラシ・ E型の型番009859のページです。
型番009859に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミスノーブラシ・ E型

アルミスノーブラシ・ E型

    RVロングブラシ

    RVロングブラシ

      ハンディー・スノーブラシ

      ハンディー・スノーブラシ

        コンパル 氷・割るくん

        コンパル 氷・割るくん

          コンパル 手スコップ・プラス

          コンパル 手スコップ・プラス

            コンパル アルミスノーショベル(先金付)

            コンパル アルミスノーショベル(先金付)

              コンパル アルミクリスターショベル

              コンパル アルミクリスターショベル

                コンパル アイスカッター(26cm)

                コンパル アイスカッター(26cm)

                  コンパル メタル・車載ショベル

                  コンパル メタル・車載ショベル

                    アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)

                    アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)

                      氷割・貫太郎/氷割・バネ内蔵くん

                      氷割・貫太郎/氷割・バネ内蔵くん

                        ポリカ車載スコップ

                        ポリカ車載スコップ

                          浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

                          浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

                            メーカー コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル アイリスオーヤマ 浅野木工所
                            通常価格 1,668円 2,715円 1,086円 1,307円 1,647円 3,120円 4,933円 463円 1,564円 8,268円 4,009円 2,412円 3,414円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目~   2日目   1日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 - 除雪対策用品 - - - - - - - その他 - 除雪対策用品
                            種類 雪落とし - 雪落とし - - - - - - - その他 - 雪落とし
                            ブラック - ブラック - - - - - - - ブラック - イエロー
                            JANコード 4935682009859 - 4935682010350 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-3303 - 819-3305 - - - - - - - - - -

                            アルミスノーブラシ・ E型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            車上の除雪に。
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/27
                            車の雪下ろし用に購入し使いました。
                            樹脂部品の耐久性が心配なので丁寧に使用しています。
                            数シーズンは使えそうなので、コスパは悪くないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            床の汚れ落とし
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/29
                            本来の用途ではありませんが使用しています。
                            プラスチックのヘラがもう少し大きいほうが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました