(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RVロングブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RVロングブラシ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,715円
税込単価
2,987円

【特長】・RV車、ワゴンタイプ車など背の高い車の上に積った雪やウインドーの霜取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪かき
  • JANコード:
    4935682009729
  • トラスココード:
    819-3302
  • 質量(g):
    650.000
  • 材質1:
    アルミニウム・ポリプロピレン・EVA樹脂・ポリエチレン
  • 全長(mm):
    約880~1520(伸縮式)
  • 幅(mm):
    275

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

009729

1個

2,715( 2,987円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RV車、ワゴンタイプ車など背の高い車の上に積った雪やウインドーの霜取りに便利です。
・軽自動車~RV車など大型の車まで使用できます。
【用途】
・冬場の車の雪除けに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RVロングブラシの型番009729のページです。
型番009729に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RVロングブラシ

RVロングブラシ

    ハンディー・スノーブラシ

    ハンディー・スノーブラシ

      アルミスノーブラシ・ E型

      アルミスノーブラシ・ E型

        アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)

        アルミ雪崩・つらら落し(4.4M)

          コンパル アルミスノーショベル(先金付)

          コンパル アルミスノーショベル(先金付)

            コンパル 氷・割るくん

            コンパル 氷・割るくん

              コンパル アルミクリスターショベル

              コンパル アルミクリスターショベル

                コンパル タイヤキャリー(伸縮式)

                コンパル タイヤキャリー(伸縮式)

                  コンパル 手スコップ・プラス

                  コンパル 手スコップ・プラス

                    コンパル メタル・車載ショベル

                    コンパル メタル・車載ショベル

                      氷割・貫太郎/氷割・バネ内蔵くん

                      氷割・貫太郎/氷割・バネ内蔵くん

                        コンパル アイスカッター(26cm)

                        コンパル アイスカッター(26cm)

                          浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

                          浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

                            メーカー コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル コンパル 浅野木工所
                            通常価格 2,715円 1,086円 1,668円 8,268円 3,120円 1,307円 4,933円 6,673円 1,647円 1,564円 4,009円 463円 3,414円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 - - 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 - 除雪対策用品 除雪対策用品 - 除雪対策用品 -
                            種類 雪かき - - 雪落とし 雪かき - 雪かき - 雪かき 雪かき - 雪かき -
                            JANコード 4935682009729 - - 4935682009774 4935682023336 4935682029475 4935682023176 - 4935682030259 4935682023053 - 4935682023152 -
                            トラスココード 819-3302 - - 819-3300 - - - - - - - - -
                            質量(g) 650.000 - - 1390 615 520 930 - 560 870 - 110 -

                            RVロングブラシのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            車の除雪
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/03
                            お世話になります。迅速:丁寧なご対応有難うございました。
                            持ち手が長く伸びるので、重宝します。
                            また機会が有りましたら、宜しくお願い致します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました