(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 簡易内窓用 取っ手 PTT956 1パック2個入り【2個入り】

光 簡易内窓用 取っ手 PTT956 1パック2個入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

【特長】・簡易内窓のパネル部分に貼るだけで、開け閉めしやすくなります。大きい窓...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTT956

1パック

2個入り

350( 385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易内窓のパネル部分に貼るだけで、開け閉めしやすくなります。大きい窓やアルミ補強材を使用した場合などに使用すると便利です。
【用途】
・簡易内窓用取手。
【商品仕様】
・色:木目
・幅(mm):55
・高さ(mm):90
・厚さ(mm):2
・粘着テープ付
・JANコード:4977720018713
・トラスココード:787-8796
・質量:9g
【材質/仕上】
・塩化ビニール樹脂

PTT956で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 簡易内窓用 取っ手 PTT956 1パック2個入りの型番PTT956のページです。
型番PTT956に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 簡易内窓用 取っ手 PTT956 1パック2個入り

光 簡易内窓用 取っ手 PTT956 1パック2個入り

    スコッチティント ウインドウフィルム 遮熱・スモーク/ミラー/カラーシリーズ

    スコッチティント ウインドウフィルム 遮熱・スモーク/ミラー/カラーシリーズ

      スコッチティント 窓用フィルム ロールタイプ シルバー RE18SIAR-1

      スコッチティント 窓用フィルム ロールタイプ シルバー RE18SIAR-1

        日除け笠

        日除け笠

          アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー

          アサヒペン ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー

            スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ

            スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ

              超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

              超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

                アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ

                アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ

                  スコッチティント 窓用フィルム IR

                  スコッチティント 窓用フィルム IR

                    超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

                    超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

                      クールバー ハード クールインパック

                      クールバー ハード クールインパック

                        アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m シルバー

                        アサヒペン ガラス用遮熱シート 46cm×2m シルバー

                          目隠し用内貼りフィルム

                          目隠し用内貼りフィルム

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 伝蔵 アサヒペン 三重化学工業 トラスコ中山 アサヒペン スリーエムジャパン トラスコ中山 アステージ アサヒペン トラスコ中山
                            通常価格 350円 145,748円 181,607円 1,054円 3,229円 4,971円 13,264円 2,315円 391,700円 16,687円 316円 2,169円 8,820円
                            通常出荷日 1日目   6日目~   2日目~   2日目~   9日目   4日目   1日目   8日目   6日目   1日目~   4日目   9日目   1日目  

                            光 簡易内窓用 取っ手 PTT956 1パック2個入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました