(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォレスクルー Dブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FRC-10
フォレスクルー Dブルー ASTAGE フォレスクルー#10 Dブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,184円
税込単価
2,402円

【特長】・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします・付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

FRC-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
収納目安
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRC-10

7
290
219
269
4991068147164
819-3451
900
350ml缶・9本、500mlペットボトル・6本
#10

4個

2,184( 2,402円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします
・付属で肩掛けベルト付です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォレスクルー Dブルーの型番FRC-10のページです。
型番FRC-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォレスクルー Dブルー

フォレスクルー Dブルー

    I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

    I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

      I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

      I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

        478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

        478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

          エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)

          エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)

            クーラーボックス(19.3L/25L)

            クーラーボックス(19.3L/25L)

              クーラーボックス(31.7L/44.9L)

              クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                640x420x450mm/60Lクーラーボックス

                640x420x450mm/60Lクーラーボックス

                  不織布タイプ保冷バッグ

                  不織布タイプ保冷バッグ

                    620x360x390mm/47L クーラーボックス

                    620x360x390mm/47L クーラーボックス

                      メーカー アステージ アステージ アステージ エスコ 澤藤電機 エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ
                      通常価格 2,184円 3,801円 18,733円 15,770円 103,384円 4,690円 6,329円 24,000円 750円 19,020円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 - - 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器
                      ブルー アイスブルー ミズイロ - - - - - - -
                      材質 本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP) 本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP) 本体・フタ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - -

                      フォレスクルー Dブルーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      FRC-13
                      FRC-25
                      FRC-35
                      FRC-45
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      容量
                      (L)

                      (mm)
                      奥行
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量
                      (g)
                      収納目安 備考

                      2,216円

                      ( 2,438円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      133812582714991068147171819-34521300350ml缶・18本、500mlペットボトル・12本#13

                      4,242円

                      ( 4,666円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      254752803624991068147188819-34532000500mlペットボトル15本、1.5Lペットボトル8本#25

                      5,256円

                      ( 5,782円 )
                      5個 あり

                      4日目

                      355503243674991068147195819-34542800500mlペットボトル24本、2L・1.5Lペットボトル10本#35

                      10,186円

                      ( 11,205円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      466353593834991068147201819-34554500500mlペットボトル28本、2L・1.5Lペットボトル15本#45

                      保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました