(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASTAGE クールインパックソフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSC-1050
ASTAGE クールインパックソフト ASTAGE クールインパックソフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
801円
税込単価
881円

【特長】・繰り返し使用できます。【用途】・食品や飲料の鮮度保持に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷剤
  • 材質:
    外装袋:ナイロン・ポリエチレン

型番

CSC-1050 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSC-1050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦(mm)
JANコード
横(mm)
トラスココード
厚さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CSC-1050

CSC-1050

650
4991068155961
200
819-3431
15
1050

1個

801( 881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し使用できます。
【用途】
・食品や飲料の鮮度保持に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASTAGE クールインパックソフトの型番CSC-1050のページです。
型番CSC-1050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASTAGE クールインパックソフト

ASTAGE クールインパックソフト

    ASTAGE クールバーソフト CF-150

    ASTAGE クールバーソフト CF-150

      スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプ

      スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプ

        スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ

        スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ

          保冷剤(ソフト・ハードタイプ)

          保冷剤(ソフト・ハードタイプ)

            保冷剤(板状・棒状)

            保冷剤(板状・棒状)

              スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ

              スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ

                ASTAGE I.BEAM クールインパック ハード

                ASTAGE I.BEAM クールインパック ハード

                  スノーパック 保冷剤 不織布タイプ

                  スノーパック 保冷剤 不織布タイプ

                    キクロン ファイン 軽石

                    キクロン ファイン 軽石

                      保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

                      保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

                        日よけスクリーンル・ソレイユ

                        日よけスクリーンル・ソレイユ

                          TRUSCO 消臭・抗菌メッシュシート

                          TRUSCO 消臭・抗菌メッシュシート

                            メーカー アステージ アステージ 三重化学工業 三重化学工業 アイリスオーヤマ イノアック 三重化学工業 アステージ 三重化学工業 キクロン イノアック ワタナベ工業 トラスコ中山
                            通常価格 91円 76円 4,425円 3,906円 163円 340円 4,971円 254円 3,171円 177円 206円 1,647円 12,720円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤 - 保冷剤 - -
                            材質 外装袋:ナイロン・ポリエチレン 外装袋:ナイロン・ポリエチレン - - - - - 外装容器:ポリエチレン(抗菌剤入) - - - - -

                            ASTAGE クールインパックソフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-100
                            CS-1000
                            CS-200
                            CS-300
                            CS-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード
                            (mm)
                            トラスココード 厚さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            91円

                            ( 100円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            140499106814422490819-342610100

                            425円

                            ( 468円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            2604991068144262200819-3427201000

                            148円

                            ( 163円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            1404991068144231125819-342815200

                            189円

                            ( 208円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            2004991068144248120819-342915300

                            240円

                            ( 264円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            2004991068144255145819-343020500

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました