(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アブゼロクーラーボックス 20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アブゼロクーラーボックス 20L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,932円 ~ 8,633円
税込価格
8,725円 ~ 9,496円

【特長】・発泡断熱材は従来品の約3倍厚く保冷力がアップします・底部4コーナーに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 容量(L):
    20
  • 幅(mm):
    540
  • 奥行(mm):
    320
  • 高さ(mm):
    330
  • 質量(g):
    3600
  • 材質:
    本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • 収納目安:
    500ml ペットボトルを立てて15本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4991068151079
819-3456

1個

7,932( 8,725円 )

1日目

レッド
4991068150706
819-3457

1個

8,633( 9,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡断熱材は従来品の約3倍厚く保冷力がアップします
・底部4コーナーに「ゴム脚」を装備しスベリを防止します
・蓋の取り外しができお手入れに便利です
・付属でパッド付ショルダーベルト1個付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アブゼロクーラーボックス 20L

アブゼロクーラーボックス 20L

    I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

    I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

      I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

      I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

        エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)

        エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)

          クーラーボックス(19.3L/25L)

          クーラーボックス(19.3L/25L)

            クーラーボックス(31.7L/44.9L)

            クーラーボックス(31.7L/44.9L)

              エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)

              エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)

                メーカー アステージ アステージ アステージ 澤藤電機 エスコ エスコ 澤藤電機
                通常価格 7,932円 18,733円 3,801円 97,240円 4,690円 6,329円 103,384円
                通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目  
                商品タイプ 保冷容器 保冷容器 保冷容器 - - 保冷容器 -
                容量(L) 20 - - - - - -
                幅(mm) 540 - - - - - -
                奥行(mm) 320 - - - - - -
                高さ(mm) 330 389 - - - - -

                アブゼロクーラーボックス 20Lのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました