(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミストアーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:302-306
ミストアーチ ミストアーチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
106,453円
税込単価
117,098円

【特長】・蛇口につなぐだけで、電気もタンクも不要の微細ミストの熱中症対策ができ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    フレーム上部:アルミ(粉体塗装)
  • 材質2:
    フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)
  • 材質3:
    ミスト部:樹脂、ステンレス
  • 材質4:
    水重り:ポリエチレンなど

型番

302-306 解除

Loading...

 
カタログを表示

302-306 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
JANコード
トラスココード
タイプ
噴霧量(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

302-306

15000.0
4571263739533
819-4138
ダブル(10ノズル)
0.76(0.4MPa)

1個

106,453( 117,098円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛇口につなぐだけで、電気もタンクも不要の微細ミストの熱中症対策ができます。
【用途】
・屋外の熱中症対策に。
【材質】
・フレーム上部:アルミ(粉体塗装)
・フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)
・ミスト部:樹脂、ステンレス
・水重り:ポリエチレンなど
【セット内容】
・架台パイプ1式
・水オモリ×2個
・ミストユニット×1式
・アーチパイプ固定金具×5個
・リリースタイ×12本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミストアーチの型番302-306のページです。
型番302-306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミストアーチ

ミストアーチ

    スーパー工業 配管オプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)

    スーパー工業 配管オプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)

      スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)

      スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)

        スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)

        スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)

          スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用)

          スーパー工業 チューブカッター T(ミストチューブ用)

            スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)

            スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)

              噴霧ポンプユニット

              噴霧ポンプユニット

                ミスト配管SFS-4タイプ  (システムユニット型) SFSオプションパーツセット

                ミスト配管SFS-4タイプ (システムユニット型) SFSオプションパーツセット

                  スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)

                  スーパー工業 ライザーAsy(フレキシブル) 60cm(ミスト発生機用)

                    スーパー工業 ボールコックオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)

                    スーパー工業 ボールコックオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 カップリング T(ミスト発生機用)

                      スーパー工業 カップリング T(ミスト発生機用)

                        ノズルヘッド(ミスト発生機用)

                        ノズルヘッド(ミスト発生機用)

                          ホースクランプ(ミスト発生機用)

                          ホースクランプ(ミスト発生機用)

                            メーカー 三和製作所 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 カクダイ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 40,861円 50,654円 12,182円 54,694円 9,219円 9,821円 934円 297,436円 14,524円 7,327円 5,700円 8,316円 486円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            材質1 フレーム上部:アルミ(粉体塗装) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装) - - - - - - - - - - - -
                            材質3 ミスト部:樹脂、ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            材質4 水重り:ポリエチレンなど - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            302-305
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            JANコード トラスココード タイプ 噴霧量(L/min)

                            40,861円

                            ( 44,947円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            7000.04571263739526819-4137シングル(5ノズル)0.38(0.4MPa)

                            噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました