(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットエアコン クールスイファン用排気ダクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS-D-125-5M
スポットエアコン クールスイファン用排気ダクト スポットエアコンヨウレイフウダクト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,391円
税込単価
23,530円

【特長】・標準排気ダクトです。【用途】・スポットエアコン用オプション

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション

型番

SS-D-125-5M 解除

Loading...

 
カタログを表示

SS-D-125-5M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
高さ(mm)
縦(mm)
品名
径(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SS-D-125-5M

SS-D-125-5M

スポットエアコン用 SS延長冷風ダクト
5
4538634623549
460-2986
5600
-
-
-
延長冷風ダクト
125
SS-25DL・EL、SS-28DJ・EJ・WJ、52DJ・EJ、67EJ、16MZ、20CJ、25DJR・DK

1個

21,391( 23,530円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準排気ダクトです。
【用途】
・スポットエアコン用オプション

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン クールスイファン用排気ダクトの型番SS-D-125-5Mのページです。
型番SS-D-125-5Mに関する仕様情報を記載しております。

スポットエアコン クールスイファン用排気ダクトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SS-HD-175-400
SS-HD-175-4M
SS-HD-200-360
SS-HD-250-2M2P
SS-HD-250-360
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 長さ(m) JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 高さ(mm) 縦(mm) 品名 径(mm) 適合機種

6,765円

( 7,442円 )
1個 あり

2日目

スポットエアコン1口用 排気ダクト0.44538634623631793-892611501854001851口用排気ダクト175SS-28DJ・EJ・WJ、25DK

19,982円

( 21,980円 )
1個 あり

1日目

延長排気ダクト44538634623563460-29946000---1口用延長排気ダクト175SS-25DL・EL、SS-28DJ・EJ・WJ、25DK

6,765円

( 7,442円 )
1個 あり

1日目

スポットエアコン2口用 排気ダクト0.364538634623648793-893411802304002302口用排気ダクト200SS-52DJ・EJ

33,936円

( 37,330円 )
1個 あり

1日目

3口用延長排気ダクト24538634623457208-289311000---3口用延長排気ダクト250SS-67EJ-3

6,765円

( 7,442円 )
1個 あり

4日目

スポットエアコン3口用 排気ダクト0.364538634623655793-894211602804002853口用排気ダクト250SS-67EJ

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました