(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
  • 数量スライド割引

電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ (レビュー)

通常価格(税別)
26,866円 ~ 119,502円
税込価格
29,553円 ~ 131,452円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です
・あらゆる設備用として適合する汎用タイプです
・50/60Hz兼用です
・品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です
【用途】
・集じん機用ファン ・木工機械の粉塵搬送・乾燥機(送風・循環・排気)・焼却炉(燃焼補助・排気・循環)・プラスチック押出機(乾燥・冷却)・製茶機械(発酵・乾燥)・クリーニング機械(吸引)・製菓機械(分別・冷却・乾燥)・バーナー(燃焼補助)・熱風発生機(送風)・印刷機械(インク乾燥・紙粉吸引)・包装機械(粉塵除去・吸引)・吸塵用・その他一般送排風

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。

電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

高評価レビュー

塗装ブースの排気
評価 4.0満足度:4.02021/03/30
塗装ブースを自作した際に,換気用として設置しました.音が静かで長時間使っていてもストレスを感じません.

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    塗装ブースの排気
    評価 4.0満足度:4.02021/03/30
    塗装ブースを自作した際に,換気用として設置しました.音が静かで長時間使っていてもストレスを感じません.

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    蕎麦釜機械の修理に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/11
    蕎麦釜の機械の修理で、このプレート型送風機(NK2L)を使用しました。既存の機械に使われていた送風機の類似品を探し、この淀川電機製作所の送風機を選定しました。送風機の交換後も、問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    集塵機の動力源として使用しています
    評価 4.0満足度:4.02022/08/03
    当社で製作している製品の加工工程で使用しています。工程上どうしても粉じんが発生しますので、サイクロン集塵機で粉じんを回収しており、その動力源としてこの商品を使っています。今までの物の性能がよく、今回自社で新規に増設しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

    電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ

    電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

      ターボ型電動送風機 常温型

      ターボ型電動送風機 常温型

        電動送風機 (プレートファン) 防滴型モータータイプ

        電動送風機 (プレートファン) 防滴型モータータイプ

          電動送風機 (プレート型)  IE3モータタイプ

          電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ

            ターボファンKT(低騒音)

            ターボファンKT(低騒音)

              ターボファンKT【新設計羽根車採用】

              ターボファンKT【新設計羽根車採用】

                メーカー 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 テラル テラル
                通常価格 26,866円 145,000円 36,751円 17,133円 99,281円 161,091円 95,986円
                通常出荷日 1日目~   18日目   4日目~   1日目~   5日目~   11日目   11日目~  
                商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機
                材質1 アルミ鋳物製ケーシング・フレーム アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミダイキャスト製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ - -
                ファン形状 プレート - - プレート - - -

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。