(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

聴覚保護具"クオリネ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:QUALINE-MB
聴覚保護具"クオリネ"【2個入り】 MEILLEUR チョウカクホゴグクオリネ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,547円
税込単価
1,702円

【特長】・騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です・長時間でも快...

詳細情報を確認する

  • NRR値(dB):
    20
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • 質量(g):
    10.000
  • 材質1:
    耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂

型番

QUALINE-MB 解除

Loading...

 
カタログを表示

QUALINE-MB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QUALINE-MB

4580199002529
819-2452
ブルー

1パック

2個入り

1,547( 1,702円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です
・長時間でも快適に着用できます
・着用したまま会話ができます
・水洗いが可能で清潔に保てます
【用途】
・騒音環境にある製造工場に
・工事現場に
・音響関係業務に
・アミューズメント施設に
・農機や重機操作時に
・電車や地下鉄や飛行機関連業務に
・エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

聴覚保護具"クオリネ"の型番QUALINE-MBのページです。
型番QUALINE-MBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

聴覚保護具"クオリネ"

聴覚保護具"クオリネ"

    再使用可能耳栓 バトルプラグ

    再使用可能耳栓 バトルプラグ

      耳栓 バトルプラグ

      耳栓 バトルプラグ

        再使用可能耳栓 ロケッツ

        再使用可能耳栓 ロケッツ

          耳栓(ケース付)

          耳栓(ケース付)

            UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

            UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

              イヤーマフ,重量:170g

              イヤーマフ,重量:170g

                キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

                キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

                  耳  栓 (カラフル・10組)

                  耳 栓 (カラフル・10組)

                    UVEX イヤーマフ  汗吸収パッド” 吸収パッドのみ

                    UVEX イヤーマフ 汗吸収パッド” 吸収パッドのみ

                      耳栓 6870・6970

                      耳栓 6870・6970

                        M1プレミアムイヤーマフ

                        M1プレミアムイヤーマフ

                          デジタル耳せん

                          デジタル耳せん

                            メーカー 名優 モルデックス モルデックス モルデックス エスコ UVEX エスコ モルデックス エスコ UVEX アズワン モルデックス キングジム
                            通常価格 1,547円 3,411円 3,190円 343円 480円 288円 3,270円 558円 530円 1,117円 130円 8,243円 5,480円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目  
                            NRR値(dB) 20 20(キャップ閉時) 24(キャップ閉時) 27 27 21 - 24(キャップ閉時) 33 - 33 - 20
                            サイズ フリー XS - - フリー フリー - フリー フリー - - - フリー
                            コード - - - - - - -
                            質量(g) 10.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            聴覚保護具"クオリネ"のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業用
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/21
                            この商品は自社の大きな音がする場所での作業を行う場合に装着して使用しているものです。以前に購入していた、別のものと比べると使いやすく、装脱着も簡単ですし、聴覚保護の機能も高くて良いように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QUALINE-MG
                            QUALINE-MP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,547円

                            ( 1,702円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4580199002512819-2453グリーン

                            1,547円

                            ( 1,702円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4580199002505819-2454ピンク

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました