(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入 21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入 21【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
563円
税込単価
619円

【特長】・交換用プラグです。・経済的で衛生的です。【用途】・各種製造現場・騒音...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • トラスココード:
    823-0622
  • JANコード:
    4031101620480
  • 質量(g):
    2.000
  • 材質1:
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
  • 仕様:
    交換用

型番

2125365 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125365

1パック

5個入り

563( 619円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用プラグです。
・経済的で衛生的です。
【用途】
・各種製造現場
・騒音作業現場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入 21の型番2125365のページです。
型番2125365に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入 21

UVEX 耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入 21

    UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

    UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

      UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

      UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

        耳栓 スパークプラグ プラグステーション

        耳栓 スパークプラグ プラグステーション

          耳栓 ウベックス ウィスパープラス

          耳栓 ウベックス ウィスパープラス

            UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入

            UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入

              UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

              UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

                聴覚保護具"クオリネ"

                聴覚保護具"クオリネ"

                  耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーション

                  耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーション

                    RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付

                    RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付

                      耳栓 カモプラグ プラグステーション

                      耳栓 カモプラグ プラグステーション

                        UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセット

                        UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセット

                          耳栓 メテオ プラグステーション

                          耳栓 メテオ プラグステーション

                            メーカー UVEX UVEX UVEX モルデックス UVEX UVEX UVEX 名優 モルデックス イチネンアクセス モルデックス UVEX モルデックス
                            通常価格 563円 314円 107円 15,342円 151円 9,307円 279円 1,547円 15,307円 400円 29,669円 1,218円 29,669円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー フリー フリー フリー M - フリー - フリー
                            コード - - - -
                            トラスココード 823-0622 823-0621 823-0610 - - 858-6425 823-0620 - - - - - -
                            JANコード 4031101620480 4031101620473 4031101620374 - - 4031101646695 4031101620466 - - - - - -
                            質量(g) 2.000 9.000 10.000 - 2.000 109.600 9.000 - - - - - -

                            UVEX 耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入 21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました