(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 (2124002)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 (2124002)【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
183円
税込単価
201円

【特長】・ハンドル付きで装着が簡単です。・外耳道構造にフィットするデザインです...

詳細情報を確認する

  • NRR値(dB):
    23
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • トラスココード:
    823-0617
  • JANコード:
    4031101620435
  • 質量(g):
    0.270
  • 材質1:
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
  • 色:
    ライム
  • SNR値(dB):
    26
  • 材質2:
    ハンドル:ポリプロピレン(PP)
  • 仕様:
    交換用

型番

2124002 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2124002

1パック

5個入り

183( 201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付きで装着が簡単です。
・外耳道構造にフィットするデザインです。
・装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 (2124002)の型番2124002のページです。
型番2124002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 (2124002)

UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 (2124002)

    UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

    UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

      耳栓 ひも有/無タイプ

      耳栓 ひも有/無タイプ

        UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

        UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

          UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

          UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

            UVEX 耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入 21

            UVEX 耳栓 2125361、2125344 交換用プラグ (1袋5個入 21

              耳栓 スパークプラグ プラグステーション

              耳栓 スパークプラグ プラグステーション

                UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入

                UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入

                  MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                  MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                    UVEX 防音保護具耳栓xact-fit (2124001)

                    UVEX 防音保護具耳栓xact-fit (2124001)

                      聴覚保護具"クオリネ"

                      聴覚保護具"クオリネ"

                        UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入

                        UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入

                          耳栓 ウベックス エグザクトバンド

                          耳栓 ウベックス エグザクトバンド

                            メーカー UVEX UVEX アズワン UVEX UVEX UVEX モルデックス UVEX モルデックス UVEX 名優 UVEX UVEX
                            通常価格 183円 279円 6,480円 314円 107円 563円 15,342円 7,262円 1,557円 168円 1,547円 7,262円 193円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            NRR値(dB) 23 21 - 20 - - 33 32 22 - 20 30 28
                            サイズ フリー フリー - フリー - フリー フリー フリー - - フリー フリー フリー
                            コード - - - - -
                            トラスココード 823-0617 823-0620 - 823-0621 823-0610 823-0622 - 818-7887 - - - 818-7874 -
                            JANコード 4031101620435 4031101620466 - 4031101620473 4031101620374 4031101620480 - 4031101501253 - - - 4031101501277 -

                            UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 (2124002)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エアー洗浄中の耳栓
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/25
                            エアー洗浄中に起きる甲高い音のが耳に触るのでつけていますが、多少圧迫感が気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました