(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
49円
税込単価
54円

【特長】・高遮音の耳栓です。・耳道が広い方によくフィットします。・環境先進国ス...

詳細情報を確認する

  • NRR値(dB):
    30
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • トラスココード:
    823-0615
  • JANコード:
    4031101620411
  • 質量(g):
    0.450
  • 材質1:
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

型番

2112070 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2112070

10個

49( 54円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高遮音の耳栓です。
・耳道が広い方によくフィットします。
・環境先進国スウェーデンにて、製造工程のゼロエミッションを実現した環境負荷の少ない製品です。
・製造工程でCO2や有機溶剤を排出せず、熱や水を再利用し、環境に配慮した製品です。
【用途】
・各種製造現場
・騒音作業現場
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)の型番2112070のページです。
型番2112070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス

      耳栓 バトルプラグ

      耳栓 バトルプラグ

        UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

        UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

          UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

          UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

            使い捨て耳栓 ピュラフィット

            使い捨て耳栓 ピュラフィット

              UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

              UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

                使い捨て耳栓 スモールメテオ

                使い捨て耳栓 スモールメテオ

                  UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

                  UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

                    UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

                    UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

                      使い捨て耳栓 スパークプラグ

                      使い捨て耳栓 スパークプラグ

                        耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

                        耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

                          UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

                          UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

                            メーカー UVEX UVEX モルデックス UVEX UVEX モルデックス UVEX モルデックス UVEX UVEX モルデックス 興研 UVEX
                            通常価格 49円 157円 3,190円 325円 210円 56円 107円 56円 288円 6,098円 56円 310円 64円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            NRR値(dB) 30 25 24(キャップ閉時) 20 25 33 - 28 21 - 33 - 20
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー フリー - S フリー - フリー フリー フリー
                            コード - - - - - - -
                            トラスココード 823-0615 - - 823-0621 823-0608 - 823-0610 - 823-0620 823-0611 - - -
                            JANコード 4031101620411 - - 4031101620473 4031101620350 - 4031101620374 - 4031101620466 4031101620633 - - -

                            UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            騒音対策に。
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/28
                            少し大き目なので、耳の穴に大きい人におすすめします。
                            遮音性も良好ですし、安価なのも嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました