(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 ウベックス エックスフィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓 ウベックス エックスフィット

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
46円 ~ 80円
税込価格
51円 ~ 88円

【特長】・人間工学に基づいた形状の使い捨て耳栓です。・X型のエンボス加工(特許...

詳細情報を確認する

  • NRR値(dB):
    32
  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コード
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
823-0612
4031101620381
0.420

50個

46( 51円 )

1日目

836-6703
4031101646664
0.500

20個

80( 88円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた形状の使い捨て耳栓です。
・X型のエンボス加工(特許技術X-Grip)で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。
・極端に騒々しい環境に適しています。
・X型のエンボス加工で装着が容易です。
・環境先進国スウェーデンにて、製造工程のゼロエミッションを実現した環境負荷の少ない製品です。
・製造工程でCO2や有機溶剤を排出せず、熱や水を再利用し、環境に配慮した製品です。
【用途】
・各種製造現場
・騒音作業現場
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓 ウベックス エックスフィット

耳栓 ウベックス エックスフィット

    使い捨て耳栓 ピュラフィット

    使い捨て耳栓 ピュラフィット

      使い捨て耳栓 ソフティ

      使い捨て耳栓 ソフティ

        "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

        "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

          耳栓 ウベックス コンフォーフィット

          耳栓 ウベックス コンフォーフィット

            UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

            UVEX 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

              "E-A-R(TM) クラシック(TM)"

              "E-A-R(TM) クラシック(TM)"

                耳栓"1100/1110"

                耳栓"1100/1110"

                  使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                  使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

                    UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                    UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

                      トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-S

                      トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-S

                        ファームフィット FF-1K コード無

                        ファームフィット FF-1K コード無

                          デシダンプ耳栓 AFF

                          デシダンプ耳栓 AFF

                            メーカー UVEX モルデックス モルデックス スリーエムジャパン UVEX UVEX スリーエムジャパン スリーエムジャパン モルデックス UVEX トーヨーセフティー 三商 NORTH
                            通常価格 46円 56円 56円 103円 38円 49円 84円 82円 57円 48円 1,671円 130円 704円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目  
                            NRR値(dB) 32 33 33 33 30 24 29 29 33 30 - - 30
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - - フリー
                            材質1 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) - - - 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) - - - 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) - - -

                            耳栓 ウベックス エックスフィットのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            騒音障害防止
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/07
                            遮音性が高く、重宝しています。(NRR値:32dB)
                            使い捨てタイプなので、いつも清潔。
                            先端が細い円錐形で、耳穴にしっかりとフィットし快適です。
                            (底面の直径:1.5cm、先端の直径:1cm、高さ:2.7cm)

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            騒音障害防止
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/07
                            遮音性が高く、重宝しています。(NRR値:32dB)
                            使い捨てタイプなので、いつも清潔。
                            先端が細い円錐形で、耳穴にしっかりとフィットし快適です。
                            (底面の直径:1.5cm、先端の直径:1cm、高さ:2.7cm)

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防音対策
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/21
                            安価で防音効果も高く大変満足しています。
                            ただ、数量の単位が1個なのか1組なのか分かりにくかったです。
                            (安価なので1個ずつのバラ売りの可能性を考えてしまいました。)
                            実際には1組でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場作業時の遮音
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                            工場内のかなり大きな金属音が響くので耳栓必須で、色々な種類を試してるなか、これは値段のわりに遮音性もよく使い捨てなので良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コスパが良い
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/14
                            安価でありながら、一般的なものよりも遮音性が高いと感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/06
                            不要な雑音は聞こえにくくなる割りには、電話の声は聞き取れるので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました