(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 ウベックス ウィスパープラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2111246
耳栓 ウベックス ウィスパープラス UVEX ミミセン ウベックス ウィスパープラス

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
157円
税込単価
173円

【特長】・柔らかい素材が耳にフィットします。・水洗いができて繰り返し使用できま...

詳細情報を確認する

  • NRR値(dB):
    25
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • 質量(g):
    2.000
  • 材質1:
    耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
  • コード長さ(mm):
    700
  • 材質2:
    コード:ポリプロピレン(PP)(75%)、ポリエスター(25%)

型番

2111246 解除

Loading...

 
カタログを表示

2111246 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2111246

823-0607
4031101620343

20個

157( 173円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかい素材が耳にフィットします。
・水洗いができて繰り返し使用できます。
・コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
・ウィスパーの高遮音タイプです。
【用途】
・各種製造現場
・騒音作業現場
・特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 ウベックス ウィスパープラスの型番2111246のページです。
型番2111246に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓 ウベックス ウィスパープラス

耳栓 ウベックス ウィスパープラス

    UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

    UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付 2111213)

      UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

      UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ (2125361)

        UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

        UVEX 耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112060)

          耳栓 ウベックス エグザクトバンド

          耳栓 ウベックス エグザクトバンド

            UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

            UVEX 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折りたたみ式 (2125344)

              耳栓 ウベックス エックスフィット

              耳栓 ウベックス エックスフィット

                UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

                UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

                  耳栓 ウベックス コンフォーフィット

                  耳栓 ウベックス コンフォーフィット

                    UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

                    UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム

                      UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

                      UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース

                        UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235

                        UVEX 耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235

                          使い捨て耳栓 ピュラフィット

                          使い捨て耳栓 ピュラフィット

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX モルデックス
                            通常価格 157円 210円 325円 49円 199円 288円 47円 145円 39円 64円 107円 143円 56円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   1日目   2日目   1日目   2日目   4日目   4日目   1日目  
                            NRR値(dB) 25 25 20 30 28 21 32 - 30 20 - 27 33
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー フリー
                            コード - - - - - - -
                            質量(g) 2.000 2.000 9.000 0.450 - 9.000 - 2.000 - - 10.000 2.000 -
                            材質1 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) - 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) ポリプロピレン(PP) 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) -

                            耳栓 ウベックス ウィスパープラスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            騒音障害防止
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/07
                            騒音を軽減でき、重宝しています。(NRR値:25dB)
                            洗浄し再利用できるため、使い捨てタイプに比べて、経済的です。
                            コードが細く硬いのが難点ですが、耳栓の根元から抜くことで、取り外し可能です。
                            装着する耳の反対側の手で耳を上に引っ張り挿入すると、フィットしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2111248
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            229円

                            ( 252円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            823-06094031101620367

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました