(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式衝立 エキスパンダースクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮式衝立 エキスパンダースクリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,873円
税込単価
20,760円

【特長】・自由に高さを変えられる伸縮式のつい立てで、組み立て不要ですぐに使用で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 幅(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    1290~1870
  • 材質1:
    フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)
  • JANコード:
    4571263710259
  • トラスココード:
    819-4132
  • 材質2:
    布:ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)
  • 質量:
    5kg

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102-842

1個

18,873( 20,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由に高さを変えられる伸縮式のつい立てで、組み立て不要ですぐに使用できます。
・ストッパー付キャスターで移動・設置も簡単にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式衝立 エキスパンダースクリーンの型番102-842のページです。
型番102-842に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式衝立 エキスパンダースクリーン

伸縮式衝立 エキスパンダースクリーン

    アイテックス ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本

    アイテックス ロールシーツ 1000mm幅×100m巻×1本

      メーカー 三和製作所 アイテックス
      通常価格 18,873円 11,741円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      種類 パーティーション -
      幅(mm) 900 -
      奥行(mm) 400 -
      高さ(mm) 1290~1870 -
      材質1 フレーム:スチールパイプ(粉体塗装) -

      伸縮式衝立 エキスパンダースクリーンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました