(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネット耐震金具(耐震マット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャビネット耐震金具(耐震マット付)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,844円
税込単価
9,728円

【特長】・キャビネットやロッカーの上部に取り付けるだけの、穴開けの要らない地震...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    その他
  • 詳細色:
    金具:ホワイト、マット:ブルー
  • JANコード:
    4544391910105
  • トラスココード:
    781-1641
  • 質量(g):
    647.000
  • 材質1:
    金具:スチール
  • 材質2:
    マット:ウレタンゲル
  • 均等荷重(kg):
    125(2個)
  • 本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ:
    120×94×94(最大)

(i)ご注意

  • 次のものは使用できません。クロス(壁紙)、土壁、しっくい、珪藻土、フッ素加工樹脂製品、シリコーン樹脂製品、撥水加工された製品、防汚加工されたもの。
  • 塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。
  • 取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧板、木材、石材など)
  • 本製品で物を吊り下げないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPS5-1

1パック

2個入り

8,844( 9,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネットやロッカーの上部に取り付けるだけの、穴開けの要らない地震対策です。
・震度7クラスに対応しています。
・工具不要で簡単設置できます。
・貼り跡が残らず繰り返し使用可能です。
【材質】
・金具:スチール
・マット:ウレタンゲル
【セット内容】
・金具2個、マット8枚、取り付け用補助シート4枚

(i)ご注意

  • 次のものは使用できません。クロス(壁紙)、土壁、しっくい、珪藻土、フッ素加工樹脂製品、シリコーン樹脂製品、撥水加工された製品、防汚加工されたもの。
  • 塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。
  • 取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧板、木材、石材など)
  • 本製品で物を吊り下げないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネット耐震金具(耐震マット付)の型番KPS5-1のページです。
型番KPS5-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネット耐震金具(耐震マット付)

キャビネット耐震金具(耐震マット付)

    アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

    アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

      プロセブン(R)耐震マット

      プロセブン(R)耐震マット

        100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

        100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

          63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

          63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

            粘着固定具(2セット)

            粘着固定具(2セット)

              耐震マット

              耐震マット

                ソルボシート

                ソルボシート

                  メーカー プロセブン アズワン アズワン エスコ エスコ エスコ プロセブン アズワン
                  通常価格 8,844円 4,503円 1,900円 6,250円 3,370円 5,210円 1,659円 3,450円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  商品タイプ 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 転倒防止マット - - 家具転倒防止用金具 転倒防止マット 転倒防止マット
                  その他 グレー - - - その他 ブルー -
                  詳細色 金具:ホワイト、マット:ブルー - - - - - - -
                  JANコード 4544391910105 - - - - - - -
                  トラスココード 781-1641 - - - - - - -

                  キャビネット耐震金具(耐震マット付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました