(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合羽W-40 雨ホタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合羽W-40 雨ホタル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,525円
税込単価
7,178円

【特長】・蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明...

詳細情報を確認する

  • 色:
    蛍光イエロー
  • 材質1:
    表:ナイロン100%・透湿PUコーティング
  • 材質2:
    裏:ポリエステル100%メッシュ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
胸囲(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W40-LL

LL
170~175
86~96
4939645440048
714.000
819-0648
96~104
78

1個

6,525( 7,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明らかにします。
・背中はベンチレーション仕様で蒸れにくく、袖口に着脱しやすいPVCアジャスターを搭載しています。
・持ち運びに便利な収納袋付です。
【用途】
・雨天時の野外作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合羽W-40 雨ホタル の型番W40-LLのページです。
型番W40-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合羽W-40 雨ホタル

合羽W-40 雨ホタル

    合羽W-30 ストリームレインスーツ

    合羽W-30 ストリームレインスーツ

      3291 レインツナギ

      3291 レインツナギ

        雨具ポケットスーツ

        雨具ポケットスーツ

          ビニールクリア合羽

          ビニールクリア合羽

            ストレッチレインスーツ

            ストレッチレインスーツ

              レインウェアブラック

              レインウェアブラック

                レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

                レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

                  レインウェアニュー

                  レインウェアニュー

                    ビニールシングルスーツ

                    ビニールシングルスーツ

                      7540 アドベントレイン

                      7540 アドベントレイン

                        1240 レインポンチョ

                        1240 レインポンチョ

                          コンフォートレインスーツ ブラック

                          コンフォートレインスーツ ブラック

                            メーカー K-WORK K-WORK カジメイク 川西工業 川西工業 ミスミ 川西工業 エスコ 川西工業 川西工業 カジメイク カジメイク トラスコ中山
                            通常価格 6,525円 3,741円 4,851円 1,283円 1,066円 4,977円 3,558円 14,190円 3,715円 1,123円 4,018円 1,648円 5,209円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   2日目~   4日目~   6日目   1日目  
                            蛍光イエロー - ネイビー クリア - ブラック ブラック オレンジ ネイビー ネイビー - - ブラック
                            材質1 表:ナイロン100%・透湿PUコーティング 表:ポリエステル、透湿PUコーティング - - - - - - - - - - -
                            材質2 裏:ポリエステル100%メッシュ 裏:ポリエステル100%メッシュ - - - - - - - - - - -

                            合羽W-40 雨ホタル のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W40-3L
                            W40-4L
                            W40-L
                            W40-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード 質量(g) トラスココード 胸囲(cm) 股下(cm)

                            6,525円

                            ( 7,178円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L175~18094~1044939645440055738.000819-0649102~11081

                            6,898円

                            ( 7,588円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4L180~185104~1144939645440062778.000819-0650110~11883

                            6,525円

                            ( 7,178円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L165~17078~884939645440031692.000819-064790~9875

                            6,799円

                            ( 7,479円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M160~16572~804939645440024662.000819-064684~9273

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました