(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合羽W-30 ストリームレインスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:W30-BK-L
合羽W-30 ストリームレインスーツ カッパW-30 ストリームレインスーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,985円
税込単価
4,384円

【特長】・透湿性素材、上下総裏メッシュ、フロントファスナー部は2重フラップ仕様...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    表:ポリエステル、透湿PUコーティング
  • 材質2:
    裏:ポリエステル100%メッシュ

型番

W30-BK-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

W30-BK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
胸囲(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W30-BK-L

ブラック
L
165~170
78~88
4939645430339
444.000
819-0652
90~98
66

2個

3,985( 4,384円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透湿性素材、上下総裏メッシュ、フロントファスナー部は2重フラップ仕様です
【用途】
・雨天時の野外作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合羽W-30 ストリームレインスーツ の型番W30-BK-Lのページです。
型番W30-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合羽W-30 ストリームレインスーツ

合羽W-30 ストリームレインスーツ

    合羽W-40 雨ホタル

    合羽W-40 雨ホタル

      ニューバリューレインスーツ ネイビー

      ニューバリューレインスーツ ネイビー

        CSワンダーレインスーツ ブルー

        CSワンダーレインスーツ ブルー

          雨具ポケットスーツ

          雨具ポケットスーツ

            ニューバリューレインスーツ ブラック

            ニューバリューレインスーツ ブラック

              ニューバリューレインスーツ シルバー

              ニューバリューレインスーツ シルバー

                迷彩ARIA 迷彩グリーン

                迷彩ARIA 迷彩グリーン

                  CSワンダーレインスーツ ライム

                  CSワンダーレインスーツ ライム

                    フェニックス2

                    フェニックス2

                      メーカー K-WORK K-WORK トオケミ トオケミ 川西工業 トオケミ トオケミ トオケミ トオケミ マック
                      通常価格 3,741円 6,525円 5,969円 4,356円 1,283円 5,030円 5,300円 7,893円 4,356円 5,126円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   2日目~   6日目   1日目   1日目~   6日目   6日目   2日目~   1日目~  
                      材質1 表:ポリエステル、透湿PUコーティング 表:ナイロン100%・透湿PUコーティング - - - - - - - -
                      材質2 裏:ポリエステル100%メッシュ 裏:ポリエステル100%メッシュ - - - - - - - -

                      合羽W-30 ストリームレインスーツ のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      W30-BK-4L
                      W30-BK-5L
                      W30-BK-EL
                      W30-BK-LL
                      W30-BK-M
                      W30-BL-EL
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード 質量(g) トラスココード 胸囲(cm) 股下(cm)

                      4,175円

                      ( 4,593円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      ブラック4L180~185104~1144939645430360507.000819-0655110~11875

                      4,365円

                      ( 4,802円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      ブラック5L180~185112~1224939645430377531.000819-0656116~12477

                      3,985円

                      ( 4,384円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      ブラックEL175~18094~1044939645430353490.000819-0654102~11073

                      3,985円

                      ( 4,384円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      ブラックLL170~17586~964939645430346474.000819-065396~10468

                      3,985円

                      ( 4,384円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      ブラックM160~16572~804939645430322420.000819-065184~9263

                      3,985円

                      ( 4,384円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      ブルーEL175~18094~1044939645430452490.000819-0660102~11073

                      雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました