(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス安全帯 飛燕用胴ベルト固定具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス安全帯 飛燕用胴ベルト固定具【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,492円
税込単価
2,741円

【特長】・フルハーネス飛燕(R-506)専用胴ベルト固定具です・がっちりとハー...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4956133042614
  • トラスココード:
    818-6273
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    ナイロン
  • 適応ベルト幅(mm):
    50~60

(i)ご注意

  • 胴ベルトは同一メーカーの藤井電工(株)製をご使用ください。
  • 胴ベルトは同一メーカーの藤井電工(株)製をご使用ください。

型番

UT-45YHA-HD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UT-45YHA-HD

1パック

2個入り

2,492( 2,741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネス飛燕(R-506)専用胴ベルト固定具です
・がっちりとハーネスと胴ベルトを繋ぎ止めます
【用途】
・飛燕R-506シリーズ用胴ベルト固定具

(i)ご注意

  • 胴ベルトは同一メーカーの藤井電工(株)製をご使用ください。
  • 胴ベルトは同一メーカーの藤井電工(株)製をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス安全帯 飛燕用胴ベルト固定具の型番UT-45YHA-HDのページです。
型番UT-45YHA-HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルハーネス安全帯 飛燕用胴ベルト固定具

フルハーネス安全帯 飛燕用胴ベルト固定具

    2ツ目環 P-44

    2ツ目環 P-44

      MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

      MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

        アルミ製D環止 4穴下穴付

        アルミ製D環止 4穴下穴付

          タジマ 後付フックハンガー ハーネス用

          タジマ 後付フックハンガー ハーネス用

            ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

            ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

              KH ハーネス補修部品 フックハンガー

              KH ハーネス補修部品 フックハンガー

                KH ABS樹脂製 D環止 50m/m 黒

                KH ABS樹脂製 D環止 50m/m 黒

                  タイタン D環止め

                  タイタン D環止め

                    安全帯付属品 ベルト通し No.P-55

                    安全帯付属品 ベルト通し No.P-55

                      タニザワ フルハーネス用肩パット

                      タニザワ フルハーネス用肩パット

                        ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

                        ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

                          アルミ製D環止 2穴下穴付

                          アルミ製D環止 2穴下穴付

                            メーカー 藤井電工 トーヨーセフティー マーベル 基陽 TJMデザインタジマツール 藤井電工 基陽 基陽 タイタン トーヨーセフティー 谷沢製作所 藤井電工 基陽
                            通常価格 2,492円 140円 18,351円 948円 570円 1,045円 699円 320円 180円 225円 3,960円 5,712円 880円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目~   5日目   4日目   1日目   6日目   2日目   4日目   9日目   1日目   1日目   5日目  
                            ブラック - - - - - - - ブラック - - -
                            JANコード 4956133042614 - - - - 4956133032202 - - - - - 4956133042669 -
                            トラスココード 818-6273 - - - - 444-9355 - - - - - 818-6274 -
                            質量(g) 30.000 - - - - 20 - - - - - 80.000 -
                            材質1 ナイロン - - - - ナイロン - - - - - ポリエステル -

                            フルハーネス安全帯 飛燕用胴ベルト固定具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました