(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,712円
税込単価
6,283円

【特長】・肩パッドは面ファスナーで簡単にフルハーネスへの装着ができます。

詳細情報を確認する

  • 色:
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4956133042669
  • トラスココード:
    818-6274
  • 長さ(mm):
    260
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 適応ベルト幅(mm):
    45
  • 幅(mm):
    50

型番

RPS-60-HD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPS-60-HD

1パック

2個入り

5,712( 6,283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩パッドは面ファスナーで簡単にフルハーネスへの装着ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)の型番RPS-60-HDのページです。
型番RPS-60-HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

    ハーネス用腿ベルトハンガー

    ハーネス用腿ベルトハンガー

      ハーネス用反射パッド

      ハーネス用反射パッド

        ハーネス用ランヤード ノビロン 青

        ハーネス用ランヤード ノビロン 青

          藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

          藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

            78ロリップ

            78ロリップ

              グリーンクロス 安全帯装着目印

              グリーンクロス 安全帯装着目印

                藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                  ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

                  ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

                    フルハーネス安全帯用パッド

                    フルハーネス安全帯用パッド

                      ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

                      ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

                        安全帯用ランヤードホルダー

                        安全帯用ランヤードホルダー

                          アルミバックル胴ベルト 1200mm

                          アルミバックル胴ベルト 1200mm

                            メーカー 藤井電工 TJMデザインタジマツール グリーンクロス 藤井電工 藤井電工 藤井電工 グリーンクロス 藤井電工 エスコ 藤井電工 藤井電工 藤井電工 基陽
                            通常価格 5,712円 2,541円 3,373円 11,008円 3,142円 12,630円 430円 2,811円 1,130円 2,282円 11,007円 1,205円 2,634円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   19日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~  
                            その他 - - - - - ブラック - -
                            サイズ M - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4956133042669 - - 4956133073434 - - - - - - 4956133049415 4956133040016 -
                            トラスココード 818-6274 - - 163-1887 - 854-5766 - - - - 163-5084 818-6272 -
                            長さ(mm) 260 - - 有効長さ1700 500 - - 350 - - 有効長さ1700 - -

                            ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました