(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全帯用ランヤードホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全帯用ランヤードホルダー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,205円 1,113円
税込単価
1,326円 1,224円

【特長】・ロープを束ねて挟めます。・フックハンガー機能付です。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4956133040016
  • トラスココード:
    818-6272
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    35.000
  • 材質1:
    ナイロン樹脂
  • 適応ベルト幅(mm):
    50

型番

R-28-HD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-28-HD

10個

1,205円

1,113

( 1,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープを束ねて挟めます。
・フックハンガー機能付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全帯用ランヤードホルダーの型番R-28-HDのページです。
型番R-28-HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全帯用ランヤードホルダー

安全帯用ランヤードホルダー

    後付フックハンガー

    後付フックハンガー

      3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

      3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

        ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)

        ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)

          ツヨロン ねじクランプ兼用型

          ツヨロン ねじクランプ兼用型

            78ロリップ

            78ロリップ

              フックハンガー(安全帯用)

              フックハンガー(安全帯用)

                水平親綱緊張器 97ハリップ

                水平親綱緊張器 97ハリップ

                  ツヨロン 吊り金車2型(通信線延線用)

                  ツヨロン 吊り金車2型(通信線延線用)

                    ライフブロック

                    ライフブロック

                      マイブロック 6mタイプ

                      マイブロック 6mタイプ

                        ベルト巻取式 ベルブロック 15m

                        ベルト巻取式 ベルブロック 15m

                          タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

                          タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

                            メーカー 藤井電工 TJMデザインタジマツール スリーエムジャパン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 エスコ 藤井電工 藤井電工 伊藤製作所 タイタン 藤井電工 タイタン
                            通常価格 1,205円 607円 124,490円 3,649円 6,578円 12,630円 579円 7,762円 9,326円 72,775円 31,200円 59,499円 36,600円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   9日目   20日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   15日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ベルト関連用品 フックハンガー - - フックハンガー ランヤード フックハンガー 仮設器材 - 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック
                            その他 オプション - - - オプション - オプション - - - - - -
                            JANコード 4956133040016 - - 4956133002199 4956133029011 - - 4956133028786 4956133002205 - - 4956133011573 -
                            トラスココード 818-6272 - - 854-6182 854-6181 854-5766 - 388-2306 854-6183 - - 424-9925 -
                            色詳細 ブラック - - - - - - - - - - - -

                            安全帯用ランヤードホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました