(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス用反射帯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス用反射帯【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,107円
税込単価
4,518円

【特長】・面ファスナーでベルトに巻きつけるだけで反射チョッキの 代わりに・身体...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

582-Y-J 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • カラー:レモンイエロー、シルバー

使用方法・使用事例

使用事例

フルハーネス用反射帯【4個入り】 使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

582-Y-J

イエロー
818-4397
4546721000579
レモンイエロー

1パック

4個入り

4,107( 4,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面ファスナーでベルトに巻きつけるだけで反射チョッキの 代わりに
・身体に合った長さにカットでき、余った部分もお好みの場所に取付け可能
・40cm~5cmまで5cm間隔でカットして簡単にサイズ調整ができます
【材質】
・塩ビ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用反射帯の型番582-Y-Jのページです。
型番582-Y-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルハーネス用反射帯

フルハーネス用反射帯

    ハーネス用反射パッド

    ハーネス用反射パッド

      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

        ハーネス用パッド

        ハーネス用パッド

          ハーネス用腿ベルトハンガー

          ハーネス用腿ベルトハンガー

            ハーネス用腿パット

            ハーネス用腿パット

              レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

              レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                ツヨロン SS21ロリップ

                ツヨロン SS21ロリップ

                  フルハーネス安全帯 飛燕用胴ベルト固定具

                  フルハーネス安全帯 飛燕用胴ベルト固定具

                    レヴォハーネス Mサイズ

                    レヴォハーネス Mサイズ

                      ライトハーネス 青 Lサイズ

                      ライトハーネス 青 Lサイズ

                        ハーネス用ランヤード ノビロン 青

                        ハーネス用ランヤード ノビロン 青

                          タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

                          タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

                            メーカー 谷沢製作所 グリーンクロス 藤井電工 タイタン TJMデザインタジマツール タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 TJMデザインタジマツール
                            通常価格 4,107円 3,373円 5,712円 457円 2,541円 1,762円 32,704円 10,179円 2,492円 18,196円 13,474円 11,008円 4,531円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 - - ベルト関連用品 - - ハーネス型安全帯 ランヤード - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ベルト関連用品
                            質量(g) 208.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 塩ビ - - - - - - - - - - - -
                            適応ベルト幅(mm) * - - - - - - - - - - - -

                            フルハーネス用反射帯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            582-W-J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            4,107円

                            ( 4,518円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            818-43984546721000562-

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました