(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ フルハーネス用肩パット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:581-B-J
タニザワ フルハーネス用肩パット【2個入り】 タニザワ フルハーネスヨウカタパット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,960円
税込単価
4,356円

【特長】・フルハーネス着用時に肩への負担を軽減します。・肩ベルト部の擦り切れを...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    85.000
  • 材質1:
    ナイロン
  • 適応ベルト幅(mm):
    45~47

型番

581-B-J 解除

Loading...

 
カタログを表示

581-B-J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

581-B-J

ブルー
794-0921
4546721002696

1パック

2個入り

3,960( 4,356円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネス着用時に肩への負担を軽減します。
・肩ベルト部の擦り切れを防止します。
・3層構造の採用で柔軟性と耐久性を実現しました。
・肩に触れる下面表皮に滑り止め加工生地を採用しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ フルハーネス用肩パットの型番581-B-Jのページです。
型番581-B-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ フルハーネス用肩パット

タニザワ フルハーネス用肩パット

    GREATTOOL フックカラビナ

    GREATTOOL フックカラビナ

      GREATTOOL アルミカラビナ

      GREATTOOL アルミカラビナ

        ハーネス用腿パット

        ハーネス用腿パット

          ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー

          ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー

            ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

            ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

              ハンガーカラビナLL

              ハンガーカラビナLL

                ナイトアイズ スライドロックカラビナー

                ナイトアイズ スライドロックカラビナー

                  安全帯用工具吊りフック

                  安全帯用工具吊りフック

                    アルミ製D環止 2穴下穴付

                    アルミ製D環止 2穴下穴付

                      工具吊りフック

                      工具吊りフック

                        KH フックガイド 50mm幅用 黒

                        KH フックガイド 50mm幅用 黒

                          タジマ 後付フックハンガー ハーネス用

                          タジマ 後付フックハンガー ハーネス用

                            メーカー 谷沢製作所 ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) タイタン 藤井電工 藤井電工 E-Value NiteIze(ナイトアイズ) 藤井電工 基陽 藤井電工 基陽 TJMデザインタジマツール
                            通常価格 3,960円 1,367円 510円 1,762円 516円 1,045円 481円 774円 4,188円 880円 3,164円 307円 570円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目~   1日目~   5日目   1日目~   2日目   4日目  
                            質量(g) 85.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            適応ベルト幅(mm) 45~47 - - - - - - - - - - - -

                            タニザワ フルハーネス用肩パットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            581-BK-J
                            581-GY-J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            3,960円

                            ( 4,356円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ブラック794-09394546721002689

                            3,960円

                            ( 4,356円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            グレー794-09474546721002702

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました