(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-緋/黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-緋/黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,310円
税込単価
6,941円

【特長】・バックル部分もオールブラックです。【用途】・あらゆる職人の腰ベルトに...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • その他:
    オプション
  • 胴ベルト幅(mm):
    50
  • 胴ベルト長さ(mm):
    1200
  • 色詳細:
    黒/緋
  • JANコード:
    4948377616867
  • トラスココード:
    819-9260
  • 質量(g):
    468
  • 材質1:
    バックル外装:樹脂、内部スチール
  • 材質2:
    バックル内部:スチール
  • 材質3:
    ベルト:ナイロン

型番

47633RF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47633RF

1個

6,310( 6,941円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックル部分もオールブラックです。
【用途】
・あらゆる職人の腰ベルトに。
【商品仕様】
・色:黒/緋
・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200
・ワンタッチバックルタイプ
・安全帯用胴ベルトの規格適合品
・JANコード:4948377616867
・トラスココード:819-9260
・質量:468g
【材質/仕上】
・バックル外装:樹脂、内部スチール
・バックル内部:スチール
・ベルト:ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-緋/黒の型番47633RFのページです。
型番47633RFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-緋/黒

KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-緋/黒

    アロッキー胴ベルト 1200mm

    アロッキー胴ベルト 1200mm

      KH アロッキー胴ベルト 1400mm 黒-青/黒

      KH アロッキー胴ベルト 1400mm 黒-青/黒

        アロッキー胴ベルト 1400mm

        アロッキー胴ベルト 1400mm

          KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装

          KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装

            アルミバックル胴ベルト 1200mm

            アルミバックル胴ベルト 1200mm

              KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

              KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

                KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                  ツヨロン B環

                  ツヨロン B環

                    タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

                    タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

                      ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

                      ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

                        胴ベルト スチール1200mm NP包装

                        胴ベルト スチール1200mm NP包装

                          安全帯用工具吊りフック

                          安全帯用工具吊りフック

                            メーカー 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽 藤井電工 TJMデザインタジマツール エスコ 基陽 藤井電工
                            通常価格 6,310円 4,563円 5,527円 5,382円 4,946円 2,634円 2,954円 2,867円 491円 5,500円 1,130円 2,100円 4,188円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目~  
                            商品種類 ベルト関連用品 - - - - - ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - フックハンガー
                            胴ベルト - - - - - - - - - -
                            - - - - - - ブラック - - -
                            その他 オプション - - - - - オプション オプション オプション - オプション - オプション
                            胴ベルト幅(mm) 50 - - - - - 50 50 - - - - -

                            KH アロッキー胴ベルト 1200mm 黒-緋/黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました