(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,867円
税込単価
3,154円

【特長】・バックル部分も先端金具もオールブラックです。【用途】・あらゆる職人の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • その他:
    オプション
  • 胴ベルト幅(mm):
    50
  • 胴ベルト長さ(mm):
    1200
  • 色詳細:
    黒/ピンク
  • JANコード:
    4948377616614
  • トラスココード:
    819-9254
  • 質量(g):
    228
  • 材質1:
    バックル:軽量アルミ
  • 材質2:
    ベルト:ナイロン

型番

47413PNF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47413PNF

1個

2,867( 3,154円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックル部分も先端金具もオールブラックです。
【用途】
・あらゆる職人の腰ベルトに。
【商品仕様】
・色:黒/ピンク
・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1200
・軽量アルミスライドバックルタイプ
・参考ウエストサイズ:約100cm
・安全帯用胴ベルトの規格適合品
・JANコード:4948377616614
・トラスココード:819-9254
・質量:228g
【材質/仕上】
・バックル:軽量アルミ
・ベルト:ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンクの型番47413PNFのページです。
型番47413PNFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

    アルミバックル胴ベルト 1200mm

    アルミバックル胴ベルト 1200mm

      KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

      KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

        アルミバックル胴ベルト 1400mm

        アルミバックル胴ベルト 1400mm

          KH アロッキー胴ベルト 1400mm 黒-青/黒

          KH アロッキー胴ベルト 1400mm 黒-青/黒

            サポータベルト ブルー/銀

            サポータベルト ブルー/銀

              サポータベルト

              サポータベルト

                タジマ コードガード リフレクター白160

                タジマ コードガード リフレクター白160

                  タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

                  タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

                    安全帯用腰部サポーター プロガード

                    安全帯用腰部サポーター プロガード

                      メーカー 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽 藤井電工 藤井電工 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール タイタン
                      通常価格 2,867円 2,634円 2,954円 2,954円 5,527円 5,025円 5,299円 1,083円 4,531円 5,280円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目~  
                      商品種類 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 - - ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品
                      胴ベルト - - - - - - - -
                      - - - - - ブラック ブラック
                      その他 オプション - オプション - - - - オプション - -
                      胴ベルト幅(mm) 50 - 50 - - - - - - -

                      KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンクのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました