(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーラインロープ UC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:81-4106
スーパーラインロープ UC タカギKG スーパーラインロープ UC 6MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【特長】・ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。・長さは任意...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 材質1:
    芯材:ケブラー(R)
  • 材質2:
    中層:ポリエステル
  • 材質3:
    外装:ポリウレタン樹脂
  • 色詳細:
    オレンジ

(i)ご注意

  • 発注単位は1m単位です。
  • 長さ1mを複数本ご希望の際は、ご注文数を1としてご希望の本数分ご注文ください。

型番

81-4106 解除

Loading...

 
カタログを表示

81-4106 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
特性
材質
トラスココード
JANコード
質量(g)
線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81-4106

ロープ
耐水性
その他
818-9292
4943956667063
35.000
6

1個

960( 1,056円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
・長さは任意で選択可能です。
・電気絶縁性に優れています。
・防水タイプです。
【用途】
・限界表示ロープとして。
・延線用ロープとして。

(i)ご注意

  • 発注単位は1m単位です。
  • 長さ1mを複数本ご希望の際は、ご注文数を1としてご希望の本数分ご注文ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーラインロープ UCの型番81-4106のページです。
型番81-4106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーラインロープ UC

スーパーラインロープ UC

    ケブラーロープ CDB

    ケブラーロープ CDB

      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

          綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

          綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

              R スーパーけん引ロープ

              R スーパーけん引ロープ

                ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G

                ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G

                  ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

                  ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

                    綿金剛打ロープドラム巻

                    綿金剛打ロープドラム巻

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m レッド

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m レッド

                          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

                          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

                            メーカー 高木綱業 DENSAN ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク マーベル ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 592円 141,974円 57円 41円 661円 48円 109,772円 38円 51円 8,704円 33円 47円 80円
                            通常出荷日 6日目~   5日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   19日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            その他 - - - - - - - - - -
                            材質1 芯材:ケブラー(R) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 中層:ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            材質3 外装:ポリウレタン樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 オレンジ - - - - - - - - - - - -

                            スーパーラインロープ UCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            81-4104
                            81-4107
                            81-4108
                            81-4109
                            81-4110
                            81-4112
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 特性 材質 トラスココード JANコード 質量(g) 線径(mm)

                            592円

                            ( 651円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ロープ耐水性その他818-9290494395666704917.0004

                            1,196円

                            ( 1,316円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ロープ耐水性その他818-9293494395666707047.0007

                            1,641円

                            ( 1,805円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ロープ耐水性その他818-9294494395666708761.0008

                            1,977円

                            ( 2,175円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ロープ耐水性その他818-9295494395666709478.0009

                            2,346円

                            ( 2,581円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ロープ耐水性その他818-9296494395666710094.00010

                            3,213円

                            ( 3,534円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ロープ耐水性その他818-92974943956667124135.00012

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました