(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はかれる君 (金剛打タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:36-6755
はかれる君 (金剛打タイプ) タカギKG ハカレルキミ(コンゴウダタイプ) 6MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,271円
税込単価
7,998円

【特長】・ビニロンロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    金剛打
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 材質1:
    ビニロン+ポリエステル混紡

型番

36-6755 解除

Loading...

 
カタログを表示

36-6755 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

36-6755

6×100
818-9311
4943956667551
1900.0

1個

7,271( 7,998円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニロンロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 
・作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
・強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。
【用途】
・各種結束作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はかれる君 (金剛打タイプ)の型番36-6755のページです。
型番36-6755に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はかれる君 (金剛打タイプ)

はかれる君 (金剛打タイプ)

    ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m

    ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m

      ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

      ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

        R スーパーけん引ロープ

        R スーパーけん引ロープ

          綿金剛打ロープ ドラム巻

          綿金剛打ロープ ドラム巻

            マニラロープドラム巻

            マニラロープドラム巻

              ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 6mm×1m

              ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 6mm×1m

                ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 12φ×1m

                ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 12φ×1m

                  ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 6φ×1m

                  ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 6φ×1m

                    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 12φ×1m

                    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 12φ×1m

                      ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 6φ×1m

                      ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 6φ×1m

                        ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

                        ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

                          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 5φ×1m

                          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 5φ×1m

                            メーカー 高木綱業 ユタカメイク ユタカメイク マーベル ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 7,271円 17,758円 10,700円 109,772円 43円 13,539円 62円 436円 80円 301円 196円 31,288円 106円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   19日目   5日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - - - - - ロープ -
                            種類 金剛打 3つ打 3つ打 - 金剛打 3つ打 - - - - - 3つ打 -
                            材質 その他 ポリエステル - - 綿 その他 - - - - - その他 -
                            - - - その他 - - - - - - -
                            材質1 ビニロン+ポリエステル混紡 - - - - - - - - - - - -

                            はかれる君 (金剛打タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            36-6756
                            36-6757
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            14,949円

                            ( 16,444円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9×100818-931249439566675684200.0

                            23,732円

                            ( 26,105円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12×100818-931349439566675757800.0

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました